AXL F RTD8 XC 1F - Moduł temperaturowy
2701235

Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 8 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 analogowych kanałów wejściowych do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
Wejścia liniowe 500 Ω i 5 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Filtry programowane
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Stabilność temperaturowa
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Monitorowanie instalacji przez funkcję wyszukiwania kanałów "Channel Scout"
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia