AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - Moduł cyfrowy
1087077

Axioline P, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 48 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Sterowanie elektromagnetyczne, iskrobezpieczne, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Cztery cyfrowe podawane na wyjściu wyjściowe sygnały sterujące 24 V DC - 48 mA do napędów elektromagnesowych
Wykonane iskrobezpiecznie wyjścia cyfrowe z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub dywizji 1
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu