EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Interfejs danych
1188207
Brama sieciowa do podłączenia do 15 użytkowników systemu Interface do nadrzędnego bezpiecznego sterownika za pomocą PROFIsafe. Użytkownicy systemu są połączeni z bramą sieciową za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN, łączniki T-BUS na szynę są dołączone.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Typ produktu | Bramki/proxy |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu | 67 mA (bez podłączonych czujników) |
| Bezpiecznik | ≤ 8 A (zewnętrzna) zwł. |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu | 52 mA (bez podłączonych siłowników) |
| Bezpiecznik | ≤ 8 A (zewnętrzna) zwł. |
| Cyfrowe | |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC ±20 % |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 3 mA |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Cyfrowe: Wyjścia przekaźnikowe | |
| Napięcie resztkowe | 1 V |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 23 V DC (US - URest wyjścia) |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA (na wyjście) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Cyfrowe: Bezpieczne wyjścia cyfrowe | |
| Napięcie wyjściowe pomiarowe USO | 24 V DC (z USO bezpieczny) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
| Ochrona przed zwarciami | |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Przyłącze programatora | |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| system INTERFACE | |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Dane: Wejście sieciowe | |
| Protokół komunikacyjny | PROFINET |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Wskazówka | PROFIsafe tunelowany |
| Szybkość transmisji | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dane: Złącze serwisowe | |
| Protokół komunikacyjny | Interface-System |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| Dane: Magistrala urządzeń | |
| Protokół komunikacyjny | Interface-System |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 76,8 kb/s |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 107,8 mm |
| Głębokość | 113,8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (DIN EN 60529) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -35 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 3000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Sygnał | 2 kV (Napięcie probiercze) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Sygnał | 1 kV (symetryczny(poziom kontroli 2)) |
| 2 kV (niesymetryczny(poziom kontroli 2)) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Napięcie probiercze) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Normy/przepisy | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1188207 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK7711 |
| Klucz produktu | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 299,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 257 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław