PLC-INTERFACE

Przekaźniki na rzecz zrównoważonej przyszłości – spojrzenie za kulisy.
Spojrzenie na produkcję przekaźnika PLC Interface
Wgląd w przekaźnik PLC-INTERFACE z technologią lead frame

Wnętrze z ramką ołowianą przekaźnika PLC-INTERFACE

Niezawodne przełączanie sygnałów na minimalnej przestrzeni ​

Systemy przekaźnikowe firmy Phoenix Contact to doskonały i niezawodny interfejs łączący sterownik i urządzenia peryferyjne. Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Dodatkowo stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe – taka kombinacja sprawdza się każdego dnia w milionach operacji łączeniowych w różnych aplikacjach i układach przekaźnikowych.

W firmie Phoenix Contact jakość jest na pierwszym miejscu, dlatego nawet drobne szczegóły mają dla nas ogromne znaczenie. Dzięki własnej produkcji części z tworzywa sztucznego i metalu, produkujemy komponenty, które stanowią podstawę wysokiej jakości podzespołów. 100% produktów jest poddawanych testom. Dlatego firma Phoenix Contact przykłada najwyższą wagę do rozwoju własnych kompetencji i know-how. W działach konstrukcyjno-rozwojowych nieustannie realizowane są innowacyjne pomysły.

PLC-INTERFACE – Różnorodność z systemem

Interaktywna mapa graficzna: PLC-INTERFACE: przegląd produktów z akcesoriami
Technologia Lead Frame
Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Wtłaczane elementy zapewniają zwiększoną odporność na wibracje. Zoptymalizowane zarządzanie temperaturą wydłuża żywotność komponentów elektronicznych. Zapewniamy zrównoważony rozwój dzięki łatwym do oddzielenia materiałom i przekaźnikom wtykowym.
Technologia Lead Frame
Adapter V8 VARIOFACE PLC
Adapter okablowania systemowego umożliwia szybkie, łatwe i bezbłędne podłączenie modułów przekaźnikowych do sterownika.
Adapter V8 VARIOFACE PLC
Liczne akcesoria
Przy użyciu kolorowych izolowanych mostków można skrócić czas oprzewodowania modułów przekaźnikowych PLC nawet o 70%. Adapter do bezpiecznika o szerokości 6,2 mm umożliwia zabezpieczenie poszczególnych kanałów bez zajmowania dodatkowego miejsca na szynie DIN.
Liczne akcesoria
System programowalnych przekaźników logicznych PLC logic
Kompaktowy i elastyczny system do przełączania i sterowania sygnałami we/wy. Moduł logiczny można łączyć dowolnie z odpowiednimi modułami przekaźnikowymi i analogowymi. Modułowa konstrukcja umożliwia szeroki zakres zastosowań.
System programowalnych przekaźników logicznych PLC logic
PLC logic – Programowanie i konfiguracja
Proste ustawianie parametrów i elastyczne monitorowanie za pomocą aplikacji z dołączonym adapterem Bluetooth. Intuicyjne oprogramowanie LOGIC+ do szybkiej realizacji projektów. PLC logic można zintegrować z nadrzędnymi sterownikami poprzez RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – Programowanie i konfiguracja
Wersje do każdego zastosowania
Przekaźniki elektromechaniczne, półprzewodnikowe, hybrydowe, zestyki o wymuszonym przełączaniu, przekaźniki do zastosowań w strefie 2 (Ex), wielofunkcyjne przekaźniki czasowe, analogowe moduły I/O, przetworniki temperaturowe Pt 100/Pt 1000, przekaźniki do silników DC, obsługa ręczna
Wersje do każdego zastosowania

Pasja, innowacja i pionierski duch stały się w 1997 roku kamieniem milowym w technice przekaźnikowej: technologia Lead Frame została po raz pierwszy zintegrowana w modułach przekaźnikowych o szerokości 6,2 mm firmy Phoenix Contact. Po dziś dzień jest to rozwiązanie unikalne na rynku.

Carsten Thörner, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components w firmie Phoenix Contact

Aparatura łączeniowa dla zrównoważonej przyszłości

Sektory AES – energetyka, przemysł, infrastruktura, mobilność i PLC-INTERFACE

Prekursor All Electric Society Moduły przekaźnikowe dla zrównoważonej przyszłości

Zajrzyj z nami za kulisy w pełni zautomatyzowanej produkcji. Poznaj ducha pionierskości i innowacyjności z nowej perspektywy. Dołącz do nas, aby przyjrzeć się globalnym aplikacjom i spojrzeć w przyszłość. PLC-INTERFACE wspiera przyszłe technologie we wszystkich obszarach All Electric Society: Power-to-X, łączenie sektorów energii, odnawialne źródła energii, automatyka przemysłowa, infrastruktura i automatyka budynków. Oczywiście zawsze pod znakiem zrównoważonego rozwoju.

W wizji All Electric Society kompleksowa infrastruktura zapewnia niezbędny transport i wymianę energii, sygnałów i danych we wszystkich obszarach życia i pracy. Niezawodne operacje przełączania są niezbędne dla bezpiecznego i płynnego działania zelektryfikowanych maszyn i instalacji w tym przekrojowym systemie.

Grafika z przekaźnikami PLC-INTERFACE

Wszystko o PLC-INTERFACE

Czynniki i cechy wpływające na innowacyjność
Jesteśmy niezawodnym partnerem i motorem innowacji dzięki wiedzy inżynierskiej: bogate akcesoria i zaawansowane funkcje do wszystkich zastosowań.

Technologia
Dzięki naszym modułom przekaźnikowym możesz polegać na innowacyjnej technologii dla szerokiej gamy standardowych i elektronicznych wariantów z oszczędnością miejsca, prostą obsługą i oprzewodowaniem bez użycia narzędzi.

Zastosowania
PLC-INTERFACE daje pewność, że bezpiecznie spełnisz wymagania prawne i techniczne dzięki innowacyjnej technologii.

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój jest istotnym elementem całego cyklu życia przekaźników PLC-INTERFACE. Redukcja opakowań, wymienne przekaźniki, przejrzystość śladu CO₂ i możliwość łatwej segregacji materiałów dla optymalnego recyklingu.

Gotowi na przyszłość
Jesteśmy pionierem w zakresie ważnych tematów przyszłości, takich jak cyfryzacja, energia neutralna pod względem emisji CO₂ i power-to-X, z pomocą elektryfikacji we wszystkich sektorach i branżach.