Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Przekaźnik sprzęgający
Przekaźniki sprzęgające są nieodzowną częścią automatyki przemysłowej, gdzie niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność mają ogromne znaczenie. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu w Twojej aplikacji.
Kategorie produktów
Porównanie modułów przekaźnikowych Elektroniczne i elektromechaniczne przekaźniki sprzęgające: używane w zastosowaniach klientów na całym świecie
Znalezienie odpowiednich przekaźników do konkretnego zastosowania nie zawsze jest łatwe. Przygotowaliśmy to zestawienie, aby nieco ułatwić orientację. Punkt wyjścia stanowią takie kryteria, jak liczba styków, system mostków, zakres funkcji i możliwości rozbudowy, dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje producenta, możliwość zabezpieczenia obciążeń i zastosowania z niezawodnym sygnałem zwrotnym. Odpowiednie moduły przekaźnikowe do konkretnego zastosowania można znaleźć w naszym bogatym asortymencie produktów.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
PLC-INTERFACE |
Uniwersalny system przekaźników przemysłowych
RIFLINE complete |
|
| Technika przyłączeniowa | Push-in, śrubowy | Push-in |
| Liczba styków | Do 2 zestyków przełącznych | Do 4 zestyków przełącznych |
| System mostków | Mostki niedzielone FBST...-PLC... | Mostki CLIPLINE complete FBD... |
| Zakres funkcji | Szeroki zakres funkcji w kompaktowej konstrukcji i specyficzne dla branży warianty elektroniki | Standardowe funkcje w różnych konstrukcjach z przekaźnikami wielobiegunowymi |
| Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje producenta | UL i CSA, w tym HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (dopuszczenia Ex dla RIF-2) |
| Rozszerzenie funkcji | Podłączenie do okablowania systemowego i programowalnego systemu przekaźników logicznych | Podłączenie do okablowania systemowego (RIF-1) |
| Możliwość zabezpieczania obciążeń | Wtykowy adapter bezpiecznika topikowego, zintegrowany wyłącznik automatyczny | Wtykowy adapter bezpiecznika topikowego (RIF-0) |
| Aplikacja z niezawodnym sygnałem zwrotnym | Warianty z 2-biegunowymi modułami przekaźnikowymi z zestykami o wymuszonym przełączaniu | Kompleksowa oferta produktów z 2- i 4-biegunowymi modułami przekaźnikowymi z zestykami o wymuszonym przełączaniu |
| Do listy produktów | Do listy produktów |