Kompaktowe moduły przekaźnikowe na szynie DIN

Kompaktowe moduły przekaźnikowe

System przekaźników PLC-INTERFACE to wydajny interfejs łączący sterownik i urządzenia peryferyjne. Od 1997 roku oferujemy stale rozwijający się program kompaktowych przekaźników wtykowych i modułów przekaźnikowych. Technologia Lead Frame w tej serii przekaźników stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Ponadto stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. To połączenie sprawdza się każdego dnia w milionach cykli łączeniowych w różnych aplikacjach i obwodach przekaźnikowych.

Korzyści

  • Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej szerokości konstrukcji od 6,2 mm
  • Prosta technika przyłączeniowa do wyboru: nieważne, czy mowa o technologii Push-in, czy śrubowej
  • Szeroka oferta produktów obejmująca warianty specjalne do specjalnych zastosowań
  • Optymalizacja nakładów związanych z instalacją dzięki zróżnicowanym akcesoriom oraz wtykowym przekaźnikom elektromechanicznym i przekaźnikom półprzewodnikowym
  • Funkcje logiczne i komunikacyjne dzięki modułowej rozbudowie o moduły logiczne i komunikacyjne
  • Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem dzięki adapterom okablowania systemowego lub kablom sieciowym

Nowe produkty

Zdalny system przekaźnikowy – bramka Ethernet PLC-INTERFACE na szynę DIN

Sieciowy zdalny system przekaźnikowy

Wieloprotokołowe połączenie ze sterownikiem

Modułowy system zdalny system przekaźnikowy z elastycznym przypisywaniem kanałów obsługuje proste aplikacje z maksymalnie 56 kanałami we/wy. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej integracji dzięki kompatybilności z popularnym oprogramowaniem sterującym.

Najważniejsze cechy

  • Interfejs wieloprotokołowy: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Prosta integracja z oprogramowaniem sterownika za pomocą plików opisu urządzenia
  • Kompatybilność z modułami przekaźnikowymi i analogowymi PLC-INTERFACE
  • Zakres temperatury: -40°C … +60°C
  • Maksymalna liczba kanałów: do 56 kanałów

Korzyści

  • Elastyczna konfiguracja kanałów (DI, DO, AI, AO) i kompaktowa konstrukcja do prostych zastosowań z małą i średnią liczbą kanałów w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych
  • Interfejs wieloprotokołowy dzięki innowacyjnemu modułowi sieciowemu z wydajnym chipsetem (PROFINET klasy C i redundancja S2)
  • Intuicyjna i szybka integracja z poziomem sterowania dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym

PLC-INTERFACE: system przekaźników w skrócie

Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex z logo Ex

Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex Bezpieczne rozdzielanie i przełączanie sygnałów w obszarach zagrożonych wybuchem

Wykorzystanie energii odnawialnych, takich jak wiatr, słońce i energia wodna, np. do produkcji zielonego wodoru. Nasze warianty elektroniczne, w tym długie kable sterownicze i moduły przekaźnikowe Ex dla strefy 2, pomagają we wdrażaniu nowoczesnych instalacji.

Dla przemysłu przetwórczego oferujemy kompaktowe moduły przekaźnikowe z dopuszczeniem ATEX, IECEx i UL, zwłaszcza do zastosowań w strefie 2.
Te moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).

PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym

PLC-INTERFACE to innowacyjne połączenie interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości zaledwie 6,2 mm. Prąd znamionowy i charakterystyka wyłączania mogą być indywidualnie konfigurowane za pomocą przełączników DIP na urządzeniu.

  • Oszczędzający miejsce montaż w szafie sterowniczej dzięki połączeniu interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości 6,2 mm
  • Mniejsze nakłady związane z oprzewodowaniem dzięki obszernej gamie akcesoriów, możliwościom mostkowania oraz systemowym rozwiązaniom okablowania
  • Prosta integracja systemu i funkcjonalna rozbudowa istniejących instalacji dzięki kompatybilności z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE z różnych perspektyw


 PLC-INTERFACE: produkcja przekaźników testowanych z użyciem kamery

Optyczna kontrola jakości w produkcji przekaźników

Jakość jest naszym najwyższym priorytetem

W Phoenix Contact jakość jest naszym priorytetem, dlatego nawet najdrobniejsze szczegóły mają dla nas ogromne znaczenie. Własna produkcja elementów z tworzyw sztucznych i metalu pozwala wytwarzać podzespoły będące podstawą naszych wysokiej jakości komponentów.

Każdy produkt jest sprawdzany w 100%. Aby nieprzerwanie wprowadzać innowacyjne rozwiązania produktowe w działach konstrukcji i rozwoju, nieustannie rozbudowujemy naszą wiedzę i kompetencje wewnętrzne.

W celu spełnienia wysokich oczekiwań jakościowych klientów bezpośrednio po zmontowaniu podzespołów elektronicznych odbywa się wstępna inspekcja optyczna z użyciem kamery.

Pracownicy z PLC-INTERFACE w produkcji

Pracownicy z PLC-INTERFACE w produkcji

Nasza pasja do przekaźników – aby wszystko działało sprawnie

Warto skorzystać z naszego ponad 25-letniego doświadczenia w produkcji i inżynierii. Sprawiamy, że staje się to łatwe – od wyboru produktów aż do bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji w systemie.

W przyszłość z danymi cyfrowymi: niezależnie od tego, czy mowa jest o clipx ENGINEER, oprogramowaniu do projektowania firmy Phoenix Contact, czy też EPLAN, można uprościć planowanie projektów szaf sterowniczych dzięki odpowiednim danym cyfrowym i makrom.

Asortyment produktów był i jest stale poszerzany. Dodatkowo klient otrzymuje obszerne akcesoria i rozwiązania okablowania systemowego do swoich aplikacji.

Aparatura łączeniowa dla zrównoważonej przyszłości PLC-INTERFACE: wszechstronne rozwiązania dla każdego zastosowania

Nasz asortyment PLC-INTERFACE obejmuje ponad 700 w pełni automatycznie produkowanych wyrobów, które spełniają wymagania niemal każdego zastosowania. Dzięki ponad 50 spółkom zależnym i ponad 30 przedstawicielstwom na całym świecie jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. W ten sposób zapewniamy dopasowane do indywidualnych potrzeb doradztwo, szybką realizację dostaw i wysokiej jakości moduły przekaźnikowe, które doskonale spełniają wymagania klienta.

Nasze przekaźniki są certyfikowane i dopuszczone do użytku na całym świecie. Dzięki PLC-INTERFACE można mieć pewność, że użytkowanie w niemal każdej aplikacji jest proste i bezpieczne. Oferujemy kompleksowy zakres certyfikatów i dopuszczeń dla obecnych i przyszłych zastosowań.

Zdalny system przekaźnikowy – bramka Ethernet PLC-INTERFACE na zamontowana na szynie DIN z logo sieci

Zdalny system przekaźnikowy z podłączeniem do sieci Zdecentralizowane rozwiązanie dla prostych aplikacji z małą lub średnią liczbą kanałów

Bramka Ethernet PLC-INTERFACE: modułowy zdalny system przekaźnikowy do prostych aplikacji z maksymalnie 56 kanałami IO. Elastyczne podłączanie przekaźników do sieci za pomocą interfejsu wieloprotokołowego. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej integracji dzięki kompatybilności z popularnym oprogramowaniem sterującym.