Poszczególne przekaźniki i akcesoria
Dzięki naszym indywidualnym przekaźnikom wtykowym i szerokiej gamie akcesoriów zawsze zachowujesz elastyczność. Prosta i szybka wymiana przekaźników zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu w aplikacji. Od odpowiednich oznaczników i systemów dystrybucji potencjału po wielofunkcyjne moduły czasowe – oferujemy szeroką gamę akcesoriów do systemów przekaźnikowych.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Korzyści
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki łatwo wymienialnym przekaźnikom
- Oszczędność czasu w przypadku oprzewodowania dzięki naszej szerokiej gamie akcesoriów i rozwiązań Plug and Play
- Wydajny montaż dzięki pomocnym systemom do rozdziału potencjału dla systemu przekaźników, takim jak mostki
- Jednoznaczne oznakowanie za pomocą odpowiednich oznaczników
Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
Przekaźniki pomocnicze nadają się doskonale do stosowania w urządzeniach do sterowania i monitorowania. Zapewniają separację galwaniczną między obwodem pomocniczym a obwodem sterowania. Jednocześnie przekaźniki pomocnicze odznaczają się niewielkim zużyciem energii mimo wysokiej zdolności łączeniowej. Dzięki temu są optymalnym rozwiązaniem np. do stosowania w stacjach elektroenergetycznych.
Przekaźnik ze zworą osiową uruchamia wszystkie zestyki równocześnie bez przełączania dźwigni. Wtykowe przekaźniki pomocnicze są montowane szybko i bezpiecznie na odpowiednim module cokołowym.
Korzyści płynące z zastosowania naszych przekaźników pomocniczych:
- Niezawodna i długotrwała eksploatacja dzięki wysokiej zdolności łączeniowej
- Instalacja oszczędzająca miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwe uruchomienie dzięki konfekcjonowanym złączom