Technologia PLC-INTERFACE Spojrzenie za kulisy.
Przekaźniki PLC-INTERFACE umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie
Seria produktów PLC-INTERFACE obejmuje ponad 700 różnych i w pełni zautomatyzowanych elementów, aby spełnić wymagania przy każdym zastosowaniu.
W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności przekaźniki PLC-INTERFACE są dostępne do wyboru z techniką połączeń Push-in lub śrubową. Do wyboru są wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. Przy wyborze decydujące znaczenie mają zarówno cechy zewnętrzne dla konkretnego indywidualnego przypadku, jak i rdzeń produktów:
Rdzeń ten składa się z solidnej ramki wykonanej z miedzi, która zawsze zapewnia niezawodne połączenia i idealną dystrybucję ciepła w obudowie. Ponadto dostępne są warianty z płytką drukowaną.
Przekaźniki firmy Phoenix Contact są oparte na najnowszej, innowacyjnej technologii w szerokiej gamie standardowych i specjalnych wariantów do każdego zastosowania.
Jak powstają nasze przekaźniki – spojrzenie za kulisy
Technologia Lead Frame
Niezawodne przełączanie sygnałów – na minimalnej przestrzeni
Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Ponadto stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. To połączenie sprawdza się każdego dnia w milionach cykli łączeniowych. W 1997 roku firma Phoenix Contact położyła kamień milowy w technice przekaźnikowej: technologia Lead Frame została zastosowana pierwszy raz w modułach przekaźnikowych o szerokości 6,2 mm.
Korzyści
- Zwiększona odporność na wibracje dzięki wciśniętym komponentom elektronicznym
- Zoptymalizowane odprowadzanie ciepła chroni przed punktowym nagrzewaniem i przedłuża żywotność elementów elektronicznych
- Sprawdzona technologia dla kompaktowych modułów przekaźnikowych
- Trwała konstrukcja dzięki możliwości oddzielenia elementów i wtykowym przekaźnikom
- Łatwe oprzewodowanie przy użyciu technologii śrubowej lub Push-in
Spojrzenie na zautomatyzowaną produkcję
Produkowane automatycznie przekaźniki z wysokim poziomem know-how w zakresie produkcji zapewniają niezawodne, wydajne i zrównoważone działanie systemów i aplikacji.
Części plastikowe są wytwarzane z granulatu, a PCB są gięte i wykrawane z płyt metalowych. Płytki drukowane są układane, montowane i lutowane. Podzespoły elektroniczne są dostarczane do systemów w odpowiednich punktach procesu, a następnie docierają do określonego miejsca.