PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Zes. start.
2909916

Zestaw startowy 3 PLC logic, składający się z następujących elementów: wtykowy moduł logiczny w wersji stand alone (SAM2), osiem złączek z wyjściami przekaźnikowymi z zaciskami Push-in (250 V AC/DC, maks. 6 A) oraz kabel Micro USB do programowania

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu










Produkty kompatybilne