Styczniki półprzewodnikowe

Stycznik półprzewodnikowe

Styczniki półprzewodnikowe znacznie przewyższają styczniki mechaniczne pod względem szybkości łączeniowej, żywotności i wytrzymałości. Styczniki półprzewodnikowe działają niezawodnie i zapewniają stabilne czasy przełączania również w środowisku o dużym zapyleniu oraz atmosferze agresywnej chemicznie. Przełączają obciążenia rezystancyjne i indukcyjne w sposób bezgłośny i niepowodujący zużycia. Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych, a w zależności od typu oferują również funkcję nawrotną.

Korzyści ze stosowania naszych styczników półprzewodnikowych

  • Niezawodne i szybkie przełączanie dzięki niezużywającej się elektronice
  • Wysoka trwałość dzięki odporności na udary i wibracje
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
  • Zdolność łączeniowa do 18,5 kW
  • Rozruch bezpośredni i funkcja nawrotna asynchronicznych silników trójfazowych

Nowe produkty

Stycznik i przekaźnik mocy na szynie DIN

Styczniki półprzewodnikowe trójfazowe

Szybkie, solidne i trwałe przełączanie

Styczniki półprzewodnikowe przełączają różne obciążenia w środowiskach przemysłowych w sposób cichy i niepowodujący zużycia. Sięgnij po korzyści z wysokich częstotliwości przełączania i przełączania bez obciążenia w przejściu przez zero na minimalnej szerokości.

Najważniejsze cechy

  • Pełny program produktów
  • Szybkie przełączanie bez zużywania elementów
  • Zakres temperatury: -40°C … +60°C
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Prądy łączeniowe do 30 A
  • Wyższa dyspozycyjność systemu
  • Wysoki zakres napięcia roboczego do 660 V AC

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości
  • Dłuższa żywotność w porównaniu z rozwiązaniami elektromechanicznymi dzięki odpornej na zużycie technologii półprzewodnikowej
  • Optymalne zarządzanie ciepłem dzięki zintegrowanemu radiatorowi

Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych.

Przełączanie dużych obciążeń prądu przemiennego

Przełączanie bez zakłóceń w sieci elektrycznej: styczniki półprzewodnikowe firmy Phoenix Contact przełączają tylko przy przejściu napięcia przez zero. Oznacza to brak zakłóceń o wysokiej częstotliwości.

Dodatkowe korzyści:

  • Łatwe wysterowanie – z wersjami o napięciu wejściowym 24 V DC lub 230 V AC
  • Zintegrowany układ blokujący i oprzewodowanie obciążenia
  • W przypadku przegrzania modułu następuje wyłączenie przez opcjonalny wyłącznik termiczny