3-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 24 V DC, prąd wyjściowy: 10 A, przełącznik napięcia zerowego
Stycznik półprzewodnikowe
Styczniki półprzewodnikowe znacznie przewyższają styczniki mechaniczne pod względem szybkości łączeniowej, żywotności i wytrzymałości. Styczniki półprzewodnikowe działają niezawodnie i zapewniają stabilne czasy przełączania również w środowisku o dużym zapyleniu oraz atmosferze agresywnej chemicznie. Przełączają obciążenia rezystancyjne i indukcyjne w sposób bezgłośny i niepowodujący zużycia. Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych, a w zależności od typu oferują również funkcję nawrotną.
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 230 V AC, prąd wyjściowy: 50 A, łącznik zeronapięciowy
Korzyści ze stosowania naszych styczników półprzewodnikowych
- Niezawodne i szybkie przełączanie dzięki niezużywającej się elektronice
- Wysoka trwałość dzięki odporności na udary i wibracje
- Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
- Zdolność łączeniowa do 18,5 kW
- Rozruch bezpośredni i funkcja nawrotna asynchronicznych silników trójfazowych
Przełączanie dużych obciążeń prądu przemiennego
Przełączanie bez zakłóceń w sieci elektrycznej: styczniki półprzewodnikowe firmy Phoenix Contact przełączają tylko przy przejściu napięcia przez zero. Oznacza to brak zakłóceń o wysokiej częstotliwości.
Dodatkowe korzyści:
- Łatwe wysterowanie – z wersjami o napięciu wejściowym 24 V DC lub 230 V AC
- Zintegrowany układ blokujący i oprzewodowanie obciążenia
- W przypadku przegrzania modułu następuje wyłączenie przez opcjonalny wyłącznik termiczny