Stycznik instalacyjny i przekaźnik instalacyjny na szynie DIN

Stycznik instalacyjny i przekaźnik instalacyjny

Styczniki instalacyjne i przekaźniki instalacyjne oferują wysoki poziom niezawodności i wydajności systemów elektrycznych, zwłaszcza w automatyce budynkowej. Zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i łatwej instalacji, zapewniają bezpieczną i stabilną kontrolę. Idealne do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych, przekaźniki instalacyjne zapewniają niezawodność przy mniejszych obciążeniach, a styczniki instalacyjne w zastosowaniach z większymi obciążeniami.

Korzyści

  • Idealny do automatyki budynkowej dzięki bezszumowej pracy aparatury łączeniowej
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości zastosowania w różnych aplikacjach, od oświetlenia i ogrzewania po systemy bezpieczeństwa
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości
  • Kontrola nad zadaniami dotyczącymi przełączania dzięki szerokiemu wyborowi styków NC i NO

Nowe produkty

Przekaźniki i styczniki instalacyjne na szynie DIN

Styczniki i przekaźniki instalacyjne

Mocne, niezawodne i wszechstronne

Wszechstronne styczniki i przekaźniki instalacyjne przełączają wysokie prądy obciążenia niezawodnie i efektywnie. Emisja szumów z cewki jest eliminowana przez układ wejściowy HUM-FREE, który służy również jako ochrona przed przepięciami.

Najważniejsze cechy

  • Urządzenia do montażu na szynie DIN w rozdzielnicy instalacyjnej
  • Prąd znamionowy: 16 A … 63 A
  • Znamionowe napięcie wejściowe: 24 V i 230 V
  • Układ wejściowy HUM-FREE
  • Warystor do ochrony przed przepięciami
  • Separacja galwaniczna (cewka/styk)

Korzyści

  • Idealny do automatyki budynkowej dzięki bezszumowej pracy aparatury łączeniowej
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości zastosowania w różnych aplikacjach, takich jak oświetlenie, dystrybucja energii, a nawet stacje ładowania AC.
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Kontrola nad zadaniami przełączania dzięki szerokiemu wyborowi styków NC i NO oraz wersji montostabilnych i bistabilnych

Pomieszczenie techniczne w automatyce budynkowej

Przekaźniki instalacyjne i styczniki instalacyjne są szczególnie przydatne w automatyce budynkowej

Styczniki instalacyjne i przekaźniki instalacyjne Niezawodność i wydajność w automatyce budynkowej

Przekaźniki instalacyjne i styczniki instalacyjne są szczególnie przydatne w automatyce budynkowej, ponieważ oferują kilka zalet:

  • Niezawodność: produkty zapewniają stabilne operacje przełączania, co jest niezbędne dla automatyzacji.
  • Efektywność energetyczna: poprzez precyzyjne sterowanie obciążeniami elektrycznymi styczniki instalacyjne i przekaźniki instalacyjne pomagają zmniejszyć zużycie energii.
  • Trwałość: produkty opracowane z myślą o długiej żywotności minimalizują prace konserwacyjne i koszty.
  • Łatwa integracja: produkty można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami i są one kompatybilne z nowoczesnymi technologiami automatyzacji.