Tuleja zabezp. przed przełamaniem, do wkładek st. męskich VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, do kabli o średnicy do 7 mm, kolor: szary
Kołnierze ochronne
Tuleja przeciwzgięciowa RJ45, do wkładek wtyków VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, do kabli o średnicy do 7 mm, kolor: ziel.
Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki styków męskich VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm
Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki wtyku VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, wersja toczona, do Factoryline Modular Managed-Switches, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm
Tuleja zabezp. przed przełamaniem RJ45, do wkładek st. męskich VS-08-ST-RJ45, do kabli o średnicy do 6 mm, kolor: szary
Tuleja przeciwzgięciowa RJ45, do wkładek wtyków VS-08-ST-RJ45, kabli o średnicy do 6 mm, kolor: ziel.
Tuleja zabezpieczająca przed przełamaniem, pasuje do obudów kablowych KGS-... zapobiega przełamaniu się kabla
Tuleja zabezp. przed przełam.
Tuleja zabezp. przed przełamaniem do obudów tul. SC-RJ/IP67