Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze Ethernet M12
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: X, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 10 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm