SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Złącze do transmisji danych
1521261

Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym