Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Tworzywo sztuczne, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, stopień ochrony: IP20
Wtyk RJ45 / złącze RJ45
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Tworzywo sztuczne, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, stopień ochrony: IP20
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Metal, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, stopień ochrony: IP20, kolor: zielony
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Metal, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, stopień ochrony: IP20, kolor: zielony
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Tworzywo sztuczne, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, stopień ochrony: IP20
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, materiał: Tworzywo sztuczne, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, stopień ochrony: IP20
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Tworzywo sztuczne, stopień ochrony: IP20
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Metal, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, stopień ochrony: IP20
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, materiał: Metal, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, stopień ochrony: IP65/IP67
Złącza wtykowe RJ45, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, materiał: Metal, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, stopień ochrony: IP20