cULus Recognized
ID dopuszczenia: E335024-20170228| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet/PROFINET
| Typ produktu | Złącze do transmisji danych (od strony przewodu) |
| Konstrukcja | RJ45 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet/PROFINET |
| Liczba biegunów | 8 |
| wygląd wtyku | RJ45 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Pozycje/styki | 8P8C |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
| prąd obliczeniowy | 1,75 A |
| Rezystancja stykowa | < 20 mΩ (Styk) |
| < 100 mΩ (Ekran) | |
| Zakres częstotliwości | do 100 MHz |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V |
| Prąd znamionowy IN | 1,75 A |
| rezystencja przejścia pary styków | < 20 Ω |
| Rezystancja przejścia | > 10 mΩ (drut - IDC) |
| 0,005 Ω (skrętka - IDC) | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 |
| Prędkość transmisji | 1 GBit/s |
| Zasilanie | PoE++ wg: IEEE 802.3bt |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 23 ... 22 (drut) |
| 23 ... 22 (giętki) | |
| Przekrój przyłącza | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (drut) |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (giętki) | |
| Przyłącze według normy | wg IEC 60603-7-1 |
| Wyprowadzenie kabla pod kątem | 180 |
| Szerokość | 13,65 mm |
| Wysokość | 14,4 mm |
| Długość | 53 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał | Tw. sztucz. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał powłoki obudowy | Ni |
| Materiał uszczelki kabla | NBR |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni |
| materiał uchwytu styków | PC |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ... 9 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ... 9 mm |
| Średnica żyły wraz z izolacją | ≤ 1,6 mm |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm² |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1500,00 V |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| siła wtykania na styk sygnałowy | < 20,00 N |
| siła wyciągania na styk sygnałowy | < 20 N |
| Specyfikacja pomiarowa | |
| Rodzaj badania | Badanie odporności na drgania |
| Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-6 |
| Częstotliwość | 2-2000 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 1,00 mm |
| Przyspieszenie | 200,00 m/s² |
| Czas trwania kontroli | 20,00 s |
| Specyfikacja pomiarowa | |
| Rodzaj badania | Badanie odporności na udary |
| Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-27 |
| Przyspieszenie | 491,00 m/s² |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 5,00 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Sposób montażu | Do montażu obiektowego |
| Numer artykułu | 1421126 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNAAA |
| Klucz produktu | ABNAAA |
| GTIN | 4055626254654 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 18 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,852 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 9.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |