VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
Złącza wtykowe RJ45
1658435
Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, PROFINET
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8,1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
| Typ produktu | Złącze do transmisji danych (od strony przewodu) |
| Konstrukcja | RJ45 |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| wygląd wtyku | RJ45 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Pozycje/styki | 8P4C |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
| Znamionowe napięcie udarowe | 330 kV |
| prąd obliczeniowy | 1,75 A |
| Rezystancja stykowa | < 20 mΩ (Styk) |
| < 100 mΩ (Ekran) | |
| Zakres częstotliwości | 100 MHz |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ (100 V) |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V |
| Prąd znamionowy IN | 1,75 A |
| Wytrzymałość napięciowa | 1000 V DC (przewód-przewód) |
| 1500 V DC (ekran przewodu) | |
| rezystencja przejścia pary styków | < 20 Ω |
| Rezystancja przejścia | > 10 mΩ (drut - IDC) |
| < 0,005 Ω (skrętka - IDC) | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 |
| Prędkość transmisji | 100 Mb/s |
| Zasilanie | PoE+ |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 22 (drut) |
| 22 (giętki) | |
| Przekrój przyłącza | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (drut) |
| 0,34 mm² ... 0,36 mm² (giętki) | |
| Wyprowadzenie kabla pod kątem | 180 |
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość | 14,6 mm |
| Długość | 56 mm |
| Kolor | szary A RAL 7042 |
| Materiał | Tw. sztucz. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelki kabla | NBR |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni |
| materiał uchwytu styków | PC |
| materiał uszczelki toroidalnej | FPM |
| materiał pałąka ryglującego | PC |
| Materiał przepustu | PA |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,5 mm ... 8 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,5 mm ... 8 mm |
| Średnica żyły | 1,6 mm |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1500,00 V |
| Bezhalogenowość | nie |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| siła wtykania na styk sygnałowy | < 20,00 N |
| siła wyciągania na styk sygnałowy | < 20 N |
| Specyfikacja pomiarowa | |
| Rodzaj badania | Badanie odporności na drgania |
| Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-6 |
| Częstotliwość | 10-500 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,35 mm |
| Przyspieszenie | 50,00 m/s² |
| Czas trwania kontroli | 20,00 s |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Sposób montażu | Do montażu obiektowego |
| Numer artykułu | 1658435 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNAAD |
| Klucz produktu | ABNAAD |
| GTIN | 4046356163118 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 10,143 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,143 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Produkty kompatybilne
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - Pierścienie kodujące RJ45 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter na szynę DIN 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter na szynę DIN 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter na szynę DIN 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Kabel do transmisji danych 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Kabel do transmisji danych 1417491
Korzyści
Łatwy i szybki montaż dzięki technice zacisku samonacinającego IDC
Możliwość stosowania na całym świecie dzięki dopuszczeniu EAC, UL 1863 i CAN/CSA C22.2
Optymalne wyposażenie podczas prac serwisowych i napraw, do montażu nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław