Złącze, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Wtyk M12
Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12, D-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: X, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm
Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., nieekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Złącze, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: D, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm