Zasilacz QUINT POWER został specjalnie zaprojektowany do zasilania kompatybilnych produktów Phoenix Contact poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN. Można go również zatrzasnąć bezpośrednio na szynie montażowej. Urządzenie jest pokryte farbą ochronną i posiada dopuszczenia IECEx, ATEX
oraz HazLoc. Zabezpieczenie OVP (Over Voltage Protection) <30 V DC chroni również system przed skokami napięcia. W przypadku usterki wyjście jest wyłączane w celu ochrony odbiorników przed przepięciem. Obwód wyjściowy jest odsprzęgnięty przez MOSFET.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Zasilacz
2904614
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, przyłącze śrubowe, do montażu na szynie DIN, możliwe zasilanie urządzeń poprzez złącze szyny DIN TBUS, lakier ochronny, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/2,5 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC 30 s |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | typ. 10 A (przy 25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | 10 A |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 16,7 Hz (wg EN 50163) | |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 31 ms (120 V AC) |
| typ. 31 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 0,85 A (100 V AC) |
| 0,7 A (120 V AC) | |
| 0,39 A (230 V AC) | |
| 0,37 A (240 V AC) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Czas załąCzania typowo | 500 ms |
| Bezpiecznik na wejściu | 4 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,22 mA | |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | 0,75 A (110 V DC) |
| 0,33 A (250 V DC) | |
| Sprawność | typ. 93 % (120 V AC) |
| typ. 94 % (230 V AC) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 27 V DC (stała moc) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 2,5 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 32 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
| Uchyby regulacji | < 0,5 % (Statyczna zmiana obciążenia 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążenia 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 40 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa | 60 W |
| 75 W | |
| 96 W | |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 5 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,8 (120 V AC) |
| typ. 1,84 (230 V AC) | |
| Czas rozruchu | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Sygnał (do konfiguracji) | |
| Cyfrowy | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| Domyślny | 24 V DC 30 mA 24 V DC do UOut > 0,9 x USet |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 26 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 26 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sygnał | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 26 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Wyjście sygnałowe | |
| POut | > PThr (Dioda LED świeci się na żółto, moc wyjściowa > PThr, w zależności od pozycji przełącznika obrotowego) |
| UOut | > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) |
| < 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) | |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 3 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| Częstotliwość łączenia | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
| 50,00 kHz ... 195,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) | |
| 60,00 kHz ... 360,00 kHz (Poziom PFC) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
| > 1161000 h (40 °C) | |
| > 514000 h (60 °C) | |
| Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 323000 h |
| Tekst dodatkowy | 120 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 346000 h |
| Tekst dodatkowy | 230 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Czas | 915000 h |
| Tekst dodatkowy | 120 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Czas | 980000 h |
| Tekst dodatkowy | 230 V AC |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny, pasywny) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (pasywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny, pasywny) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Lakier ochronny | tak |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wersja obudowy | Poliwęglan |
| Wersja kołpaka | Poliwęglan |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz poszukiwanie rezonansu 2,3g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 2,3g, 90 min. (wg DNV GL klasa C) |
| Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| normatywna pewna separacja | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
| Kategoria przepięciowa | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Oznaczanie | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| Oznaczanie | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Oznaczanie | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Oznaczanie | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne i handlowe) i EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) |
| Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-1 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) i EN 61000-6-5 (rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
| Wymagania EMC zasilanie | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (rozdzielnice) | |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasa A) | |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli X) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 4 kV (Poziom kontroli X - niesymetryczny) |
| Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli X - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
| Częstotliwość | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Tekst dodatkowy | 60 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
| Tekst dodatkowy | 3 s |
| Częstotliwość | 0 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
| Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 100 V AC |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 30 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 5 / 10 / 50 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 5 / 50 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
| Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumione przebiegi sinusoidalne (ring wave) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-12 |
| Wejście | 2 kV (symetryczny) |
| 4 kV (niesymetryczne) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
| Poziom testu 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 3) |
| Napięcie | 30 V (10 s) |
| Poziom testu 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 2) |
| Napięcie | 300 V (1 s) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
| Napięcie | 1 kV (symetryczny) |
| 2,5 kV (niesymetryczne) | |
| 1 kV (symetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 2904614 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPI13 |
| Klucz produktu | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 357,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 360 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BVType approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/109BV
ID dopuszczenia: 44621/B0 BVIECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 21.0023XATEX
ID dopuszczenia: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UKCA-EX
ID dopuszczenia: UL21UKEX2208XINMETRO
ID dopuszczenia: DNV 24.0254 X| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Wkrętak 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1441496
Korzyści
Także do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem (strefa 2)
Opcjonalnie do zasilania urządzeń poprzez złącze szyny DIN TBUS
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Rozruch urządzeń o dużym poborze mocy dzięki dynamicznej rezerwie mocy
Wysoka sprawność i długa żywotność przy niewielkich stratach mocy i niskim nagrzewaniu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław