EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Ekstender Ethernetowy
1319322
Ekstender Ethernetowy gigabitowy, rozszerzenie sieci przez skrętkę do 1 km, przepustowość do 1 Gb/s, funkcja PoL (Power over Link) do zasilania elektrycznego innych urządzeń przez skrętkę, funkcja PoE (Power over Ethernet)
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Ekstender Ethernetowy |
MTTF | 268 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
128 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
54 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
Właściwości izolacji | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Gigabitowy ekstender Ethernetowy wg ITU G.9960 |
Galwaniczna separacja | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (bez PoL) // FE |
Rodzaj sieci | Łącze stałe |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 57 V DC |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC (Bez PoL, bez PoE) |
48 V DC (Z PoL lub z PoE) | |
Pobór mocy | ≤ 7,5 W (Bez PoL, bez PoE) |
≤ 37,5 W (Bez PoL, z PoE) | |
≤ 37,5 W (Z PoL, bez PoE) | |
≤ 82,5 W (Z PoL, z PoE) | |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; Wewnętrzne zabezpieczenie urządzenia: 2x 5 AF, wewnętrzna dioda szeregowa |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Kable PoL zgodnie z DIN VDE 0100, część 523) | |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Kable PoL zgodnie z DIN VDE 0100, część 523) | |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 10,00 mm |
Sygnał | Ethernet |
Funkcje podstawowe | Gigabitowy ekstender Ethernetowy wg ITU G.9960 |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | CAT6 |
Autonegocjacja | |
Status portu PoE: zawsze aktywny, Tryb: automatyczny |
|
Liczba kanałów | 1 |
Zasięg transmisji | < 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
Obsługiwane protokóły | Do różnych protokołów do TCP/IP, IPv4 i IPv6 |
Moc wyjściowa maks. | 15 W (przy ≤ 55 °C) |
30 W (przy ≤ 50 °C) | |
Dane: Interfejs G.hn wg ITU G.9960 | |
Szybkość transmisji | ≤ 1000 Mbit/s (W zależności od rodzaju przewodu danych) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Zabezpieczenie zwarciowe |
Zasięg transmisji | ≤ 1000 m (W zależności od rodzaju przewodu danych) |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 16 |
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Procedura transmisji | Modulacja kwadraturowa (QAM) |
Moc wyjściowa | ≤ 74 W (Z PoL) |
Szerokość | 23 mm |
Wysokość | 101 mm |
Głębokość | 115 mm |
Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (Wolnostojąco, bez PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Wolnostojąco, PoE do 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Wolnostojąco, PoE do 30 W) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Odporność na zakłócenia | EN 55035 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4, klasa A środowisko przemysłowe |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | ± 6 kV |
Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV |
Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz) |
Natężenie pola | 10 V/m |
Zakres częstotliwości | 3 GHz ... 6 GHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz) |
Natężenie pola | 3 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | ± 2,2 kV |
Sygnał | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny, nieekranowany przewód zasilający) |
± 1 kV (asymetryczny, nieekranowany przewód zasilający) | |
Sygnał | ± 1 kV (Sygnał Ethernet / asymetryczny: ekranowany przewód Ethernet) |
± 4 kV (Sygnał Ethernet / asymetryczny: faza do ziemi, nieekranowany przewód G.hn) | |
± 2 kV (Sygnał Ethernet / symetryczny: faza do fazy, nieekranowany przewód G.hn) | |
± 4 kV (przewody telekomunikacyjne, symetryczne, nieekranowane, z zabezpieczeniem podstawowym) | |
± 1 kV (przewody telekomunikacyjne, symetryczne, nieekranowane, bez zabezpieczenia podstawowego) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz) |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Aby umożliwić cyrkulację powietrza, należy zamontować urządzenie wolno stojące, z odstępem co najmniej jednego centymetra od innych urządzeń, we wszystkie strony. |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |
Numer artykułu | 1319322 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC361 |
Klucz produktu | DNC361 |
GTIN | 4063151604905 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 202,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 147 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PT 4-BE - Podstawka ogranicznika przepięć 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Kabel sieciowy 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FBS 2-5 GY - Mostek 3038969
-
ME-SAS - Obejma do podł. ekranu 2853899
-
ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu 2200456
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław