Ekstender Ethernet umożliwia szerokopasmowe zastosowania Ethernet po istniejących przewodach. Jest to nowy model, zastępujący urządzenie pierwszej generacji PSI-MODEM-SHDSL/ETH, nr art. 2313643. Ekstendera Ethernet można używać z wykorzystaniem zakładowej instalacji 2-żyłowej i 4-żyłowej, lecz nie w sieci telefonicznej. Można tworzyć struktury punkt-punkt, liniowe i pierścieniowe o zasięgu do 20 km.
Ekstendera Ethernet można używać w jednej sieci z urządzeniami pierwszej generacji (PSI-MODEM-SHDSL/ETH od wersji oprogramowania sprzętowego 4.xx). Ponadto ekstender Ethernet można łączyć z ekstenderami zarządzalnymi Ethernet: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, nr art. 2702255 i TC EXTENDER 4001 ETH-1S, nr art. 2702253. Umożliwia to centralną diagnostykę wszystkich urządzeń i łączy poprzez IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ekstender Ethernetowy
2702409
Druga generacja: niezarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, prędkości transmisji danych do 30 Mbit/s, odległości do 20 km na firmowych przewodach miedzianych, diagnostyki poprzez USB i diody LED, 2 porty SHDSL, 1 port LAN. Produkt jest przygotowywany pod kątem zgodności z ustawą o cyberodporności (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasięg do 20 km
Do 15,3 Mb/s w trybie z 2 przewodami:
Do 30 Mb/s w trybie z 4 przewodami:
Stabilny proces modulacji (SHDSL)
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych SHDSL
Transparentna transmisja wszystkich standardowych protokołów Ethernet, m.in. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparentny dla sieci (brak konieczności konfiguracji IP)
Automatyczne rozpoznawanie typu kabla sieciowego (Auto-MDI(X))
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych w sieci (10/100 Mb/s)
Łatwe uruchamianie, plug and play
Przyszłościowe (kompatybilne z IPv4- IPv6)
2 wyjścia cyfrowe do alarmowania sterowników zewnętrznych