TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Ekstender Ethernetowy
2702255
Zarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, szybkości transmisji do 30 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnątrzzakładowych przewodach miedzianych, wymienny układ ochrony przed przepięciami, 2 porty SHDSL, przełącznik 4-portowy, diagnostyka przez wyświetlacz i Ethernet
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Ekstender Ethernetowy |
| MTTF | 506 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 260 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 110 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Funkcje | |
| Parametryzowanie IP | Statyczny adres IP |
| Client DHCP | |
| BootP (Stan fabryczny: na przemian BootP / DHCP) | |
| Funkcje podstawowe | Ekstender ethernetowy wg ITU-T G.991.2 |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (Dostęp do wszystkich zarządzalnych i niezarządzalnych ekstenderów ethernetowych jednostki segmentowej, zarządzanie użytkownikami w oparciu o role) |
| SNMPv2/v3 | |
| Funkcje diagnostyczne | Dostęp do wszystkich zarządzalnych i niezarządzalnych ekstenderów ethernetowych jednostki segmentowej z poziomu przeglądarki |
| Sygnały trap SNMP | |
| Port Mirroring | |
| Funkcje filtracji | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Funkcje redundancji | RSTP |
| Własny protokół redundancji SHDSL (Zarządzalne i niezarządzalne ekstendery ethernetowe) | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Ekstender ethernetowy wg ITU-T G.991.2 |
| Granice systemu | |
| Liczba obsługiwanych uczestników | ≤ 50 (Na jednostkę segmentową SHDSL) |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Ekstender ethernetowy wg ITU-T G.991.2 |
| Galwaniczna separacja | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,8 W |
| Rodzaj sieci | Łącze stałe |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 500 V AC (Zgodnie z normą EN/IEC 60079-7 należy zwrócić uwagę na ograniczenia zawarte w specjalnych warunkach użytkowania.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 60 V DC |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±5 % |
| Pobór prądu typowy | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Funkcja | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Wyświetlacz dla ostrzeżeń, komunikatów o stanie urządzenia i informacji o urządzeniu |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, zależnie od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 500 mA (Odporność na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Sygnał | Ethernet |
| Serwer Web | tak |
| Funkcje podstawowe | Ekstender ethernetowy wg ITU-T G.991.2 |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| 4 porty 10/100BaseT(X), automatyczne uzgadnianie i automatyczne krosowanie | |
| Liczba kanałów | 4 |
| Zasięg transmisji | < 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Dane: Interfejs SHDSL zgodny z ITU-T G.991.2.bis | |
| Szybkość transmisji szeregowej | praca z 4-przewodami: 64 kb/s ... 30 Mb/s |
| Praca z 2-przewodami: 32 kb/s ... 15,3 Mb/s | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Liczba kanałów | 2 (Praca z 2-przewodami) |
| Zasięg transmisji | < 20 km (zależnie od szybkości transmisji i średnicy przewodu) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 16 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 160 mm |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał (Obudowa) | Aluminium |
| Blacha stalowa DC01 |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 15g |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Wyświetlacz może reagować z opóźnieniem, zmiana obrazu może trwać kilka sekund) | |
| 55 °C ... 60 °C (Może się pogorszyć kontrast wyświetlacza) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2500 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 60 % (Przy temperaturze otoczenia >70°C) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV |
| Sygnał | ± 2 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny, nieekranowany przewód zasilający) |
| ± 1 kV (asymetryczny, nieekranowany przewód zasilający) | |
| wyjście | ± 1 kV (asymetryczny, nieekranowany) |
| Sygnał | ± 1 kV (asymetrycznie, ekranowany przewód Ethernet) |
| ± 4 kV (asymetrycznie: faza do masy, nieekranowany przewód SHDSL) | |
| ± 2 kV (symetrycznie: faza do fazy, nieekranowany przewód SHDSL) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Normy/przepisy | EN 50121-4 |
| Oznaczenie normy | Zastosowania w kolejnictwie |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Produkt zatrzaskuje na wszystkich szynach DIN 35 mm zgodnie z EN 60715. |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2702255 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC442 |
| Klucz produktu | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 800 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 766 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Zabezpieczenie Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Kabel sieciowy 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ekstender Ethernetowy 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Zasięg do 20 km
Do 15,3 Mb/s w trybie z 2 przewodami:
Do 30 Mb/s w trybie z 4 przewodami:
Stabilny proces modulacji (SHDSL)
Automatyczne wykrywanie topologii i szybkości transmisji danych
Transparentna transmisja wszystkich standardowych protokołów Ethernet, m.in. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparentny dla sieci (brak konieczności konfiguracji IP)
Automatyczne rozpoznawanie typu kabla sieciowego (Auto-MDI(X))
Łatwe uruchamianie, plug and play
2 wyjścia cyfrowe do alarmowania sterowników zewnętrznych
Zdalna diagnostyka za pośrednictwem IP i automatyczne komunikaty o zdarzeniach za pośrednictwem SNMP
Zastosowanie w topologiach punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych z zarządzalnymi i niezarządzalnymi ekstenderami Ethernetowymi
Zintegrowana ochrona przed przepięciami interfejsu SHDSL
Wirtualne wydzielenie krytycznych sieci IP dzięki VLAN
Zwiększenie dyspozycyjności dzięki redundancji RSTP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław