Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Farma fotowoltaiczna do wytwarzania energii

Wideomonitoring w branży fotowoltaicznej Bezpieczeństwo ze słońcem i bez słońca

Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej energii słonecznej rośnie również liczba przestępstw w systemach. Przestępcy kradną nie tylko panele fotowoltaiczne, lecz coraz częściej także kable, a nawet falowniki. Dotyczy to często mniejszych farm fotowoltaicznych, które są zlokalizowane na uboczu i nie zawsze są zabezpieczone przed wandalizmem i kradzieżą.

Niewielka farma fotowoltaiczna w kotlinie

Dobrze zabezpieczone falowniki w wybudowanych specjalnie do tego celu budynkach

Ochrona farm fotowoltaicznych przed aktami wandalizmu

Wideomonitoring obiektów energetycznych stał się obecnie standardem. Każdy właściciel stara się zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Granice i wjazdy na teren obiektu są często monitorowane. Natomiast kompleksowy monitoring na samej farmie fotowoltaicznej jest raczej rzadkością.

Zarząd farmy fotowoltaicznej w niewielkiej niemieckiej miejscowości zauważył ogromny spadek produkcji energii. Złodzieje odcięli tam i ukradli kilkanaście falowników. Nie zawsze istnieje możliwość montażu falowników we własnym, małym budynku lub zamykanej szafie sterowniczej. Niejednokrotnie szkody spowodowane takimi przestępstwami są znacznie wyższe od kosztów zakupu urządzeń.

Dlatego też zadanie systemu wideomonitoringu jest jasne: system musi obejmować cały teren i być zabezpieczony optymalnie przed aktami wandalizmu i warunkami środowiskowymi.

Kamera High-End PTZ

Kamera o dużym poborze mocy

Wymagania techniczne

Ze względu na to, że na farmach fotowoltaicznych bardzo duże powierzchnie są monitorowane przy użyciu jak najmniejszej liczby kamer, często stosuje się systemy przechylno-obrotowe.

System antywłamaniowy może obejmować czujniki ogrodzenia, druty oporowe, czujniki sygnalizacji włamania, zabezpieczenia przed oderwaniem paneli, bariery fotoelektryczne i inne urządzenia, połączone zazwyczaj z systemem wideomonitoringu przez sieć. Dużym atutem jest, gdy technika przyłączeniowa zapewnia odpowiednią wydajność sieci, a zasilanie PoE udostępnia wystarczające rezerwy również do kamer PTZ o dużym poborze mocy.

Smart Ethernet Box z otwartymi drzwiczkami

Wszystko do połączenia kamer wideomonitoringu w jednym kompaktowym urządzeniu

Urządzenie „all in one” do wideomonitoringu systemów fotowoltaicznych

Smart Ethernet Box firmy Phoenix Contact łączy wszystkie te cechy w jednym tylko urządzeniu, podłączanym bezpośrednio do kamery.

Solidna obudowa spełnia wszystkie wymagania dla zastosowań na zewnątrz budynków. Wystarczy przymocować za pomocą adaptera montażowego, podłączyć i gotowe!

Oferujemy wsparcie również w dziedzinie indywidualnych skrzynek przyłączeniowych dla branży fotowoltaicznej.

Kontakt
Więcej informacji
Wideomonitoring dla przemysłu i firm

Dowiedz się więcej o właściwej infrastrukturze do wideomonitoringu – odpowiedniej do każdego zastosowania.

Pobierz broszurę
Robot z głowicą kamery