Wideomonitoring infrastruktury komunikacyjnej Monitorowanie ruchu drogowego dzięki nowoczesnej technice wideo.

Wideomonitoring wzdłuż autostrad

Wideomonitoring stał się nieodzowny w nowoczesnej infrastrukturze komunikacyjnej. Największym priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Dotyczy to zarówno linii kolejowych, autostrad, jak i szczególnie niebezpiecznych obszarów transportu drogowego. Z jednej strony technika wideo pomaga zapobiegać przeciążeniom lub korkom, a z drugiej strony umożliwia szybką pomoc w przypadku usterek lub wypadków.

Ponadto w wielu krajach na świecie nowoczesny wideomonitoring jest wykorzystywany obecnie również do zapobiegania uszkodzeniom (np. do kontroli wysokości) lub do ścigania sprawców przestępstw. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) oraz sztuczna inteligencja w postaci modułu rozszerzeń (AXC F XT ML 1000) do sterowników PLC otwierają całkowicie nowe możliwości analizy i optymalizacji ruchu. Technika wideo odgrywa decydującą rolę zwłaszcza w obliczu coraz bardziej inteligentnych miast i łączenia różnych zastosowań i sektorów energii.

Ulica z wideomonitoringiem infrastruktury komunikacyjnej

Monitorowanie i optymalizacja ruchu drogowego dzięki nowoczesnej technice wideo

Optymalna ochrona rozległych instalacji

Monitorowanie ruchu na autostradzie obejmuje często długie odcinki. Jako światowy lider w dziedzinie technologii sieciowych firma Phoenix Contact oferuje również odpowiednie produkty do rozległych instalacji.

Smart Ethernet Box firmy Phoenix Contact to urządzenie typu „all in one” podłączane bezpośrednio do kamer, dzięki czemu nadaje się idealnie do monitorowania ruchu. Maksymalna odległość między punktami instalacyjnymi wynosi 80 km pod warunkiem zastosowania odpowiednich światłowodów szklanych. Dzięki zastosowaniu switcha w technologii „full managed” przy użyciu urządzeń Smart Ethernet Box można tworzyć nawet pierścienie, co pozwala na instalację redundantną.

Z jednej sterowni można zatem zainstalować urządzenia do wideomonitoringu po obu stronach autostrady, układając redundancję pierścieniową przez przejście dla zwierząt lub ramy wsporcze na znaki drogowe. W przypadku wykonania redundantnego skutkuje to powstaniem pojedynczego punktu awarii nawet na kilkusetkilometrowych odcinkach autostrady.

Instalatorzy sprawdzają skrzynkę przyłączeniową kamery wideomonitoringu

Montaż kamery do wideomonitoringu

Doskonałe rozwiązanie do użytku na zewnątrz

Instalacja do niezawodnego wideomonitoringu musi spełniać przynajmniej te same wymagania, co sama kamera. Dotyczy to zwłaszcza instalacji zewnętrznych, jak np. urządzenia wideo wzdłuż autostrad.

Do użytku na zewnątrz nadaje się zwłaszcza Smart Ethernet Box. Urządzenie to jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +70°C przy wilgotności względnej 10% do 95%. Ma wytrzymałą obudowę ze specjalnego tworzywa, odpornego na starzenie, odkształcenia i perforacje.

Dla infrastruktury do wideomonitoringu firma Phoenix Contact oferuje również szeroki wybór produktów w dziedzinie złączy przemysłowych i komunikacji, które można skompletować indywidualnie w skrzynce przyłączeniowej, odporne na zewnętrzne warunki środowiskowe.

Smart Ethernet Box z otwartymi drzwiczkami

Infrastruktura do wideomonitoringu w jednym kompaktowym urządzeniu

Smart Ethernet Box do wideomonitoringu

Infrastruktura do wideomonitoringu ruchu drogowego w jednym wytrzymałym urządzeniu: małe, kompaktowe, wydajne, łączy niezawodnie kamery wizyjne z serwerem.

Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i słupie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Wystarczy przymocować, podłączyć i gotowe! Dzięki temu nie umknie Ci żaden obraz.

Kontakt
Więcej informacji
Wideomonitoring dla przemysłu i firm

Dowiedz się więcej o właściwej infrastrukturze do wideomonitoringu – odpowiedniej do każdego zastosowania.

Pobierz broszurę
Robot z głowicą kamery