Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – switch PoE do użytku na zewnątrz budynków

Smart Ethernet Box to switch PoE do użytku na zewnątrz budynków z wbudowanym zasilaczem, ochroną przed przepięciami, kasetą światłowodową oraz szyną DIN na dodatkowe akcesoria. Jest to urządzenie „all in one” wyposażone w maks. cztery gigabitowe porty Power over Ethernet i dwa porty Uplink, przeznaczone do wielu różnych zastosowań, np. wideomonitoringu, oświetlenia LED WLAN Access Point i inne aplikacje sieciowe. Nadaje się perfekcyjnie zarówno do użytku na zewnątrz, jak i do wymagających zastosowań wewnętrznych w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów dzięki urządzeniu All in One
  • Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu adapterów do montażu na ścianie i na słupku oraz maksymalnemu zredukowaniu nakładów związanych z okablowaniem
  • Zaawansowane zarządzanie PoE zapewniające niezawodną pracę np. kamer IP
  • Łatwe uruchamianie i konfigurowanie za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub oprogramowania FL Network Manager
  • Liczne komunikaty alarmowe przesyłane za pośrednictwem protokołu SNMP, np. w razie prób sabotażu lub uszkodzenia ochrony przed przepięciami

Power over Ethernet – wszechstronna integracja

Smart Ethernet Box udostępnia wydajne zasilanie PoE dla wymagających urządzeń sieciowych: dzięki obsłudze standardu IEEE 802.3bt dostarcza urządzeniom końcowym do 90 W na port, co jest doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej mocy, takich jak kamery PTZ lub Access Point. Zintegrowana funkcja kalendarza umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń końcowych o określonych porach. Aby zapewnić pełną przejrzystość działania w każdym momencie, rozbudowane funkcje monitorowania dają gwarancję przejrzystości, np. dzięki graficznej prezentacji budżetu PoE lub precyzyjnej diagnostyce błędów w przypadku problemów z napięciem.

Smart Ethernet Box z tarczą ochronną Security

Ochrona dzięki zintegrowanym funkcjom Security

Funkcje Security

Smart Ethernet Box zwiększa bezpieczeństwo sieci dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa: VLAN logicznie oddziela wrażliwe strumienie danych, podczas gdy uwierzytelnianie zgodne z IEEE 802.1X zapewnia, że tylko autoryzowane urządzenia otrzymują dostęp. Ponadto filtr adresów MAC utrudnia nieautoryzowane połączenia. Zintegrowany system zarządzania rolami i użytkownikami umożliwia zróżnicowane przydzielanie uprawnień administratorom, wewnętrznemu lub zewnętrznemu personelowi serwisowemu. W przypadku jakichkolwiek prób fizycznej ingerencji w urządzenie jest to natychmiast sygnalizowane przez alarm sabotażowy.

Smart Ethernet Box z otwartą pokrywą przednią i montażem na słupku

Maksymalna dyspozycyjność dzięki Smart Ethernet Box

Integralność systemu i dostępność sieci

Szeroki zakres funkcji zwiększa dyspozycyjność i stabilność infrastruktury sieciowej: redundancja sieciowa za pośrednictwem RSTP zapewnia ciągłość komunikacji. Takie funkcje jak PoE-Watchdog, protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) do analizy sąsiedztwa, możliwość wyłączania portów LAN oraz protokołowanie syslog zapewniają integralność systemu. Zintegrowana i wymienna ochrona przed przepięciami chroni urządzenie i alarmuje w przypadku zadziałania. Zamykana obudowa dodatkowo chroni przed nieuprawnionym dostępem. Zapewnia to ciągłą i niezawodną pracę przez całą dobę nawet w wymagających warunkach.

Płyta kołnierzowa i kaseta światłowodowa Smart Ethernet Box

Wymienna płyta kołnierzowa do szybkiej wymiany urządzenia

Funkcjonalna obudowa do zastosowań zewnętrznych

Smart Ethernet Box dysponuje wytrzymałą obudową do zastosowań zewnętrznych do wymagającego użytkowania. Nowością jest połączenie wyjmowanej kasety światłowodowej i płyty kołnierzowej, które w razie serwisu można zdjąć bez konieczności użycia narzędzi, aby umożliwić szybką wymianę bez ingerencji w okablowanie.

Dzięki wstępnie zmontowanym dławnicom kablowym urządzenie jest natychmiast gotowe do podłączenia bez żadnych dodatkowych prac instalacyjnych. Praktyczny adapter do montażu na ścianie lub słupku umożliwia szybką instalację za pomocą mechanizmu zatrzaskowego. Zintegrowany radiator zapewnia ponadto efektywne odprowadzanie ciepła generowanego przez wysoką moc PoE. To stanowi wyraźną przewagę w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami szaf sterowniczych.

Odporna na promieniowanie UV obudowa jest odporna na uderzenia i wstrząsy zgodnie z IK10 oraz zabezpieczona przed strumieniami wody i pyłem zgodnie z IP65/NEMA 4X. Dzięki temu doskonale nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz, np. w środowisku morskim.

Smart Ethernet Box: kompaktowy – wytrzymały – wydajny Innowacyjny switch Smart Ethernet Box łączy wiele cech w jednym urządzeniu:

Interaktywna mapa obrazu: Smart Ethernet Box w widoku 3D
Uniwersalny adapter montażowy
Uniwersalny adapter montażowy ułatwia montaż dzięki prostemu mechanizmowi zatrzaskowemu.
Solidna obudowa
Solidna obudowa z membraną klimatyczną spełnia wszystkie wymagania dla zastosowań zewnętrznych.
Przepusty kablowe
Przepusty kablowe umożliwiają wodoszczelne i pyłoszczelne podłączenie kabli konfekcjonowanych.
Wydajny zasilacz
Wydajny zasilacz umożliwia niezawodne i stałe zasilanie kamer o dużym poborze mocy również w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Switch Power-over-Ethernet
Switch Power-over-Ethernet obsługuje maks. cztery kamery i jest wyposażony w funkcje zarządzania i diagnostyki.
Wymienna ochrona przed przepięciami
Wymienna ochrona przed przepięciami zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu. W razie zdarzenia wysyłany jest alarm przez sieć Ethernet.
Kaseta światłowodowa
Zintegrowana kaseta światłowodowa pozwala na łatwe i bezpieczne podłączanie światłowodów.
Zintegrowane monitorowanie drzwi
W przypadku próby sabotażu zintegrowany system monitorowania drzwi wysyła alarm przez sieć Ethernet.

Wszystko do wideomonitoringu w jednym urządzeniu Przegląd właściwości produktu

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

– Switch zarządzalny (możliwość przełączania na tryb niezarządzalny)
– High Switching Capacity (backplane bandwidth)
– Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
– Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
– Simple Network Time Protocol (SNTP)
– Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol, LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

– Virtual LAN (VLAN)
– Remote Authentication Dial-in User Service (protokół RADIUS 802.1x Authenticator)
– Filtr adresów MAC
– Alarm przeciwsabotażowy (otwarcie drzwi, manipulacja przy kablu)

Smart Ethernet Box

– Zarządzanie z poziomu przeglądarki (HTTP/HTTPS)
– Protokół SNMP (SNMPv2/3); (przeglądarka MIB, FL Network Manager)
– Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

– Łatwe i szybkie uruchomienie dzięki podstawowej konfiguracji
– Nowoczesny design, zoptymalizowany również dla mobilnych urządzeń końcowych
– Swoboda zarządzania użytkownikami i uprawnieniami (skalowanie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników)
– Tworzenie własnych profili sterowników czasowych w cyklu tygodniowym lub codziennym (umożliwia indywidualne włączanie i wyłączanie napięcia PoE i wyjścia 24 V DC)
– Globalna konfiguracja czasu (automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego we wszystkich strefach czasowych na całym świecie)

Smart Ethernet Box

– Monitorowanie i protokołowanie zdarzeń podłączonych urządzeń
– Wykresy graficzne przydzielonych budżetów PoE i monitorowania mocy PoE
– Obsługa syslog (protokołowanie zdarzeń urządzeń i zapisywanie na zdalnym serwerze)
– Funkcja zrzutu ekranu (łatwy przegląd i dokumentowanie stanu systemu oraz wszystkich dokonanych ustawień)
– Aktywne alarmowanie o zdarzeniach (ochrona przed przepięciami, temperatura)

Smart Ethernet Box

– Odporność na uderzenia i wstrząsy wg IK10, czyli doskonała ochrona przed aktami wandalizmu
– Wodoszczelność i pyłoszczelność wg IP65/NEMA 4X: ochrona przed strumieniami wody i innymi czynnikami środowiskowymi
– Odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i korozję. Umożliwia to nieograniczone użytkowanie na zewnątrz
– Wbudowana membrana klimatyczna chroni przed kondensacją wody wewnątrz urządzenia
– Konstrukcja bez wentylatora sprawdza się także w trudnych środowiskach dzięki optymalnie zaprojektowanemu radiatorowi
– Łatwy montaż na ścianie lub na słupku dzięki adapterowi montażowemu z samoczynnym zabezpieczeniem
– Elastyczny montaż drzwi (otwierane w prawo lub w lewo, zdejmowane)

Smart Ethernet Box z różnych perspektyw

Smart Ethernet Box w pozycji stojącej z otwartą płytką końcową
Smart Ethernet Box z widokiem na przepusty kablowe
Widok Smart Ethernet Box z tyłu z adapterem montażowym i radiatorem

Wersje produktu

Switch Smart Ethernet Box jest dostępny w następujących wariantach:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Porty Uplink 2 x FO 2 x przewód miedziany Ethernet 2 x przewód miedziany Ethernet 2 x FO
Przyłącza kamery 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Nr art. 1108543 1108542 1108544 1102626
Modułowe komponenty do wideomonitoringu

Infrastruktura do wideomonitoringu – możliwość indywidualnego łączenia

Modułowe rozwiązanie do wideomonitoringu Poszczególne elementy skrzynki przyłączeniowej kamery

Oprócz Smart Ethernet Box firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów przemysłowych w dziedzinie połączeń i komunikacji, przy użyciu których można stworzyć rozwiązanie pomiędzy kamerą a serwerem wideo dostosowane do potrzeb aplikacji.

Można u nas np. znaleźć wszystkie komponenty infrastruktury do niezawodnego wideomonitoringu od jednego dostawcy i elastycznie modyfikować swój system monitorowania.