Switche zarządzalne PoE serii 4000 umożliwiają dokonywanie indywidualnych ustawień PoE. Można np. aktywować i dezaktywować funkcję PoE w poszczególnych portach. Dodatkowo można również ustawić priorytet PoE oraz maksymalne budżety mocy. W przypadku ewentualnych problemów z zasilaniem switcha zapewnione jest dalsze zasilanie ważnych urządzeń poprzez PoE.
Switche PoE Nasze switche Power-over-Ethernet umożliwiają jednoczesną transmisję danych i zasilania za pośrednictwem jednego kabla Ethernetowego. Jest to idealne rozwiązanie dla wydajnej i zajmującej niewiele miejsca infrastruktury sieciowej. Masz wybór między prostymi rozwiązaniami Plug and Play i wydajnymi, konfigurowalnymi urządzeniami. Nasze niezarządzalne i zarządzalne switche Power-over-Ethernet oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdych wymagań.
Switche niezarządzalne PoE
Switche niezarządzalne serii 1000 nadają się do zastosowań o dużej przepustowości danych, np. kamer PoE
Wysoka wydajność i wysoka przepustowość danych switchy PoE
Switche niezarządzalne gigabitowe są idealne do zasilania urządzeń o dużej przepustowości danych – takich jak kamery o wysokiej rozdzielczości. Ponadto urządzenia obsługują również ramki jumbo, co zwiększa efektywność w sieciach, w których przesyłane są duże ilości danych.
W zależności od wymagań, switche Power-over-Ethernet serii 1000 i 1100 spełniają następujące standardy:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) do zasilania urządzeń połączeniowych mocą do 240 W przy napięciu od 50 do 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at do zasilania urządzeń połączeniowych mocą do 120 W przy napięciu od 18 do 57 V DC
Stabilne połączenia
Dzięki nadawaniu priorytetów komunikatom Quality of Service (QoS), switche Power-over-Ethernet zapewniają zarówno wysoką jakość transmisji, jak i wyjątkowo stabilne i niezawodne połączenia. Skutkuje to transmisją wolną od błędów i zakłóceń.
FL SWITCH 1701-7POE jest zoptymalizowany do zastosowań wizyjnych
Zoptymalizowany do przemysłowego przetwarzania obrazów
Zastosowania do przetwarzania obrazu w produkcji bez szaf sterowniczych oszczędzają miejsce i upraszczają integrację z istniejącymi koncepcjami systemowymi. Obejmują one wiele kamer i powiązanych z nimi systemów oświetlenia LED podłączonych bezpośrednio w obiekcie do sieci Ethernet o szybkości rzędu gigabitów.
Switch niezarządzalny IP67 FL SWITCH 1701-7POE umożliwia zdecentralizowane podłączanie kamer i urządzeń obiektowych poprzez Power over Ethernet (PoE) i jest zoptymalizowany pod kątem przemysłowych zastosowań przetwarzania obrazu. Posiada siedem portów PoE oraz port Uplink o gigabitowej przepustowości. Dzięki wewnętrznemu modułowi buforowemu ten switch może obsłużyć dużą ilość danych z wielu kamer o wysokiej rozdzielczości, a także duże obciążenie danymi. Przetwarzane są również ramki Jumbo. Urządzenie jest podłączane za pomocą standardowego napięcia zasilania 24 V DC – nie są wymagane żadne specjalne zasilacze PoE.
Switche REG do instalacji budowlanych
Wersje do instalacji budowlanych
Seria 1100 oferuje również warianty o odpowiedniej konstrukcji dla automatyki budynkowej. Ze względu na format REG zgodny z normą DIN 43880, są one specjalnie zaprojektowane do stosowania w rozdzielnicach instalacyjnych w budynkach. W związku z tym umożliwiają one montaż bezpośrednio w podrozdzielni instalacji technicznych budynku, zajmując bardzo mało miejsca.
Oprócz standardowego wariantu z ośmioma gigabitowymi portami Ethernet (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact oferuje również wariant z czterema standardowymi portami i czterema portami PoE, które jednocześnie zasilają podłączone urządzenia (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Switche niezarządzalne PoE w zestawieniu
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Szybkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Zakres temperatury | -10°C ... +60°C | -10°C ... +60°C | -40°C ... +70°C |
| Stopień ochrony | IP30 | IP30 | IP30 |
| Budżet mocy Power over Ethernet | 120 W (IEEE 802.3af / at) lub 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af / at) lub 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
| Uwagi szczególne | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
| Dopuszczenia | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |
Inne switche niezarządzalne PoE
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Zakres temperatury | -40°C ... +50°C | +5°C ... +50°C |
| Stopień ochrony | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
| Budżet mocy Power over Ethernet | 7 portów PoE, 150 W | 4 portów PoE, 120 W |
| Uwagi szczególne | QoS, priorytetyzacja protokołów, duża pamięć protokołów | QoS, konstrukcja do montażu na szynie DIN |
| Dopuszczenia | CE | CE |
| Do produktu | Do produktu |
Switche zarządzalne PoE
Switche PoE serii 4000 nadają się do urządzeń „high power” PoE, np. kamer PoE++
Moc do 60 W na port
Zarządzalne switche PoE z serii 4000 zasilają urządzenia końcowe mocą do 60 W na port. Nadają się również do zastosowania w aplikacjach np. z kamerami High Power zgodnych ze standardem IEEE 802.3bt (PoE++).
Do dodatkowych funkcji należą porty Gigabit SFP Uplink z obsługą ramek jumbo w celu zapewnienia integralności danych. Umożliwia to niezawodne przesyłanie danych we wszystkich zastosowaniach.
Funkcja watchdog PoE umożliwia monitorowanie prawidłowego działania urządzeń PoE. W tym celu w regularnych odstępach czasu switch przesyła sygnał ping do urządzenia PD (Powered Device). Po określonej, możliwej do ustawienia liczbie sygnałów ping bez odpowiedzi wykonywany jest tzw. power cycle. Urządzenie PD jest uruchamiane ponownie. Urządzenia, które przestaną działać z powodu usterki, można w ten sposób przywrócić do prawidłowego stanu bez potrzeby wzywania serwisu. Alternatywnie switch PoE może również całkowicie dezaktywować urządzenie PD.
Za pomocą harmonogramu PoE możesz zaplanować dzień i godzinę, kiedy switch ma udostępniać Power over Ethernet urządzeniom. Jest to przydatne, jeśli urządzenia są potrzebne tylko w określonych porach dnia. Umożliwia to zmniejszenie zużycia prądu i obciążenia sieci w pozostałe pory.
Zarządzalny switch PoE 4000 w szczegółach
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Szybkość transmisji | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Zestyk alarmowy | tak |
| Zakres temperatury | -40°C ... +75°C |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Napięcie zasilania | 52 V DC ... 55 V DC, redundantny |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 W na port, 180 W / 240 W na switch |
| Funkcje filtrowania | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
| Redundancja | RSTP, rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms |
| Funkcje zarządzania | Port Configuration |
| Funkcje diagnostyki | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP |
| Protokoły automatyzacyjne | Klasa zgodności PROFINET A |
| Dopuszczenia | CE, UL |
| Do listy produktów |