FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ przełącznik ethernetowy, 8 portów ethernetowych w formacie M12, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100/1000 MB/s, zwiększenie rozmiaru ramki (Jumbo Frames) do 9600 B, sprzężenie z segmentami sieciowymi o zróżnicowanych przepływnościach, z funkcją Autocrossing, stopień ochrony IP67
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 226 mm |
| Głębokość | 102 mm |
| Odległości między otworami | 210 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | UWAGA: Spełnić odporność na zakłócenia! Wykonać przyłącze FE za pośrednictwem śruby mocującej przy montażu na przewodzącym podłożu. Podczas montażu na nieprzewodzącym podłożu przyłącze FE powinno odbywać się pomocą śruby mocującej poprzez końcówkę kablową. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor | w kolorze niklu |
| Materiał płyty podłogowej | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, powierzchnia zewnętrzna miedziowana i niklowana |
| Materiał powłoki obudowy | niklowane |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Ethernet | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie X |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 1 (Porty M12) |
| Ethernet (PoE) | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, 8-biegunowy |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Kodowanie X |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, status połączenia, PoE |
| Liczba kanałów | 7 (Porty RJ45-PoE) |
| Moc wyjściowa (Wartość całkowita) | maks. 150 W |
| Moc wyjściowa (na port) | maks. 60 W |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 107,99 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 30,14 Lata (Standard SN 29500, temperatura 70°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| opóźnienie sygnału | ≥ 1,9 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100/1000 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Tabela adresów MAC | 16 k |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LEDs: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 3 diody LEDs na każdy port Ethernet (Link, Activity i status PoE) |
| Funkcje podstawowe | PSE, wg IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegocjacja | |
| Tryb przełączania przechowująco-przekazujący | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Jumbo Frames do 9600 bajtów | |
| 8 klas priorytetu | |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Pobór mocy | 168 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% ruchu danych na wszystkich podłączonych portach) |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania US LED zielona |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 18 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% ruchu danych na wszystkich podłączonych portach) |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 2,25 kV DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (Złącze wtykowe M12) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Przyłącze zasilania | przez złącze M12, kodowanie L |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP |
| Pobór prądu maksymalny | 10 A (maks. przy obciążeniu znamionowym) |
| Pobór prądu typowy | 300 mA (przy US = 24 V DC i temperaturze otoczenia 25 °C) |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (łącznie z tętnieniami) |
| Napięcie zasilania | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie L |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 50 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń przewodzonych) Klasa A | |
| EN 61000-6-4 Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN_61000-6-4:2019 |
| Wskaźnik stanu | LEDs: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 3 diody LEDs na każdy port Ethernet (Link, Activity i status PoE) |
| Numer artykułu | 1119230 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN114 |
| Klucz produktu | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,824 kg |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,605 kg |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Kabel sieciowy 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Kabel sieciowy 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych 1021783
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Złącze zasilania 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Złącze zasilania 1027480
Korzyści
Obsługa Gigabit
Mocna obudowa IP67
Łatwy montaż na ściance
PoE+ zasilanie na 7 portów
Jumbo Frames do 9600 bajtów
Obudowa metalowa
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław