cULus Recognized
ID dopuszczenia: E468743Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |
Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: L, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 13 mm, bez styków zaciskanych
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |