Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm
Złącze okrągłe 3-pinowe
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Gniazdo proste M8, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm
Złącze, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, Szybkozłącza Piercecon®, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3 mm ... 5 mm
Złącze zasilania, 3-bieg., nieekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm, do prądu przemiennego do 16 A/630 V
Złącze zasilania, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm, do prądu przemiennego do 16 A/630 V, Styk 4 wyprzedzający
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Gniazdo kątowe M8, kodowanie: A, Przyłącze lutowane, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm
Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Gniazdo proste M8, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm