Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212161

Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm ‑ 40‑mm‑Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Duży wybór precyzyjnych narzędzi do zdejmowania płaszcza
Właściwe narzędzie do każdego przypadku zastosowania