Narzędzie do zdejmowania izolacji
WIREFOX-D 40/SB - Nóż zapasowy
WIREFOX-D 40/SB
-
Nóż zapasowy
1212313
Zapasowy nóż do WIREFOX-D 40
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
3 mm
Długość
27,6 mm
Dane materiału
Kolor
czarny
Dane handlowe
Numer artykułu
1212313
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Y
Klucz produktu
BH312Y
GTIN
4046356455527
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
13 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
SE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
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
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu