Komunikacja przemysłowa

Switche niezarządzalne Odkryj wytrzymałe i niezawodne switche niezarządzalne firmy Phoenix Contact. Nasze serie FL SWITCH 1000 i 1100 do montażu na szynie DIN oferują wszechstronne opcje połączeń i prostą obsługę w automatyce. Seria FL SWITCH 1800 i 1900, w 19-calowej obudowie, umożliwia podłączenie do 24 urządzeń. Nadają się idealnie do stosowania w centrach obliczeniowych i sterowniach.

Trzy switche niezarządzalne serii 1000 i 1100
Switche niezarządzalne z diodami sygnalizacji stanu

Switche niezarządzalne z diodami sygnalizacji stanu

Wystarczy wypakować, podłączyć i gotowe

Switche niezarządzalne Phoenix Contact są w pełni kompatybilne z Plug and Play i nie wymagają konfiguracji. Ułatwia to użytkownikom obsługę i instalację. Diody sygnalizacji stanu na switchu sygnalizują podstawowe informacje na temat stanu połączenia oraz aktywności portów. Można szybko zdiagnozować przerwanie połączenia z powodu np. uszkodzenia kabla.

Switche niezarządzalne 1000 i 1100


Switche niezarządzalne serii FL SWITCH 1000 i 1100 nadają się do szerokiej gamy zastosowań w automatyce. Mają one różne szybkości transmisji i opcje instalacji.

Szeroki zakres możliwości przyłączenia i instalacji

Duża różnorodność złączy w FL SWITCH 1000
Switche REG do instalacji budowlanych
Opcje montażowe switchy niezarządzalnych 1000 i 1100
Switche niezarządzalne PoE
Duża różnorodność złączy w FL SWITCH 1000

Switche niezarządzalne serii FL SWITCH 1000 i 1100 umożliwiają klasyczną komunikację w sieci Ethernet przez kable miedziane oraz kable światłowodowe. Wybierz optymalne rozwiązanie dla swojej aplikacji z szerokiej gamy wariantów. Dostępne są opcje z maksymalnie 16 portami RJ45 lub różnymi interfejsami światłowodowymi (SC, ST/BFOC, SFP). Szczególnie dużą elastyczność oferują urządzenia z portami SFP, dla których jest dostępny szeroki wybór modułów SFP. Możesz realizować połączenia wielomodowe lub jednomodowe o długości do 80 km.

Switche REG do instalacji budowlanych

Seria 1100 oferuje wersje do automatyki budynkowej w formacie REG zgodnie z normą DIN 43880. Wersje te nadają się idealne do instalacji w rozdzielnicach budynkowych. Standardowa wersja posiada osiem portów Gigabit Ethernet (FL SWITCH 1108 REG). Dostępna jest również wersja z czterema portami standardowymi i czterema portami PoE (FL SWITCH 1104-4POE REG). Ta wersja może jednocześnie zasilać urządzenia.

Opcje montażowe switchy niezarządzalnych 1000 i 1100

Za pomocą jedynych w swoim rodzaju akcesoriów montażowych urządzenia serii FL SWITCH 1000 i 1100 można montować płasko na szynie DIN. Dlatego switche mogą być stosowane również w małych lub niskich szafach sterowniczych. Można wybrać dowolny kierunek wyjścia przyłączy.

Dzięki temu switche są nie tylko szczególnie elastyczne w użyciu, lecz także pomagają obniżyć koszty magazynowania dzięki mniejszej liczbie wersji.

Switche niezarządzalne PoE

Wersje Power over Ethernet (PoE) serii 1000 zasilają do ośmiu urządzeń końcowych. Jednocześnie przesyłają one dane za pośrednictwem tego samego kabla Ethernet. Wybrane modele posiadają również porty SFP, które oferują dodatkową elastyczność w zależności od wymagań dotyczących odległości.

Więcej informacji na temat switchy niezarządzalnych PoE
Logo PROFINET i EtherNet/IP™

Uniwersalne switche niezarządzalne obsługują funkcje PROFINET i EtherNet/IP​​​​™

Priorytet przesyłania danych

Seria switchy niezarządzalnych posiada ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych. Wspiera to właściwości czasu rzeczywistego sieci automatyki przemysłowej PROFINET i EtherNet/IP™. Zapewnia to większą stabilność sieci i zwiększoną dyspozycyjność systemu.

Przegląd FL SWITCH 1000 i 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Szybkość transmisji 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Zasilanie elektryczne 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Zakres temperatury -10°C ... +60°C -10°C ... +60°C +5°C ... +50°C
Stopień ochrony IP30 IP30 IP20
Cechy szczególne Priorytet ruchu do PROFINET Priorytet ruchu do PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP i BACnet Format REG zgodny z normą DIN 43880
Dopuszczenia CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów

Switche niezarządzalne 1800 i 1900


Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 wyróżniające się dużym zagęszczeniem portów umożliwiają podłączenie do 24 urządzeń sieciowych. Dzięki niskiej konstrukcji 19“ urządzenia te nadają się optymalnie do zastosowania w centrach obliczeniowych i sterowniach.

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 w szafie sterowniczej

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym, dzięki czemu nadają się do szaf 19”.

Zasilanie dostosowane do miejsca montażu

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym za pomocą dołączonego kabla zasilania. Tym różnią się od switchy na szynę DIN. Dlatego nadają się idealnie do montażu w szafach serwerowych z kieszeniami 19“. Nie jest potrzebny dodatkowy zasilacz do zasilania 24/48 ​V DC​.

Przegląd FL SWITCH 1800 i 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Szybkość transmisji 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Zasilanie elektryczne 100 V AC – 240 V AC 100 V AC – 240 V AC
Zakres temperatury 0°C ... +60°C 0°C ... +60°C
Stopień ochrony IP20 IP20
Uwagi szczególne Konstrukcja 19“, QoS Konstrukcja 19“, QoS
Dopuszczenia CE, UL, KC CE, UL
Do listy produktów Do listy produktów

Często zadawane pytania (FAQ)


Ikona Pytanie i odpowiedź
Ikona Pytanie i odpowiedź
Ikona Pytanie i odpowiedź
Ikona Pytanie i odpowiedź

Switch Power-over-Ethernet może być zarówno zarządzalny, jak i niezarządzalny. Zarządzalne switche Power-over-Ethernet oferują zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie siecią, monitorowanie i konfiguracja, podczas gdy niezarządzalne switche PoE są łatwiejsze w instalacji i nie wymagają konfiguracji. Wybór między wersją zarządzalną a niezarządzalną zależy od konkretnych wymagań i złożoności sieci.

Więcej na temat switchy niezarządzalnych PoE
Ikona Pytanie i odpowiedź

Switche Ethernetowe łączą ze sobą różne urządzenia w sieciach opartych na Ethernecie. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje switchy Ethernetowych: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. W przeciwieństwie do switchy niezarządzalnych, switche zarządzalne są konfigurowalne i oferują wiele opcji konfiguracji i diagnostyki urządzenia. Tymczasem switche niezarządzalne nie mogą być konfigurowane, a zatem są generalnie tańsze i można ich używać bez specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii sieciowych.

Ikona Pytanie i odpowiedź

Nie, switch niezarządzalny zazwyczaj nie obsługuje funkcji VLAN. Sieci VLAN wymagają możliwości segmentacji i zarządzania sieciami, co jest możliwe tylko przy użyciu switchy zarządzalnych. Switche zarządzalne przełączniki oferują opcje konfiguracyjne do tworzenia i zarządzania sieciami VLAN.

Więcej na temat switchy zarządzalnych