Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Komunikacja przemysłowa

Switche niezarządzalne PoE Switche niezarządzalne Power over Ethernet (​PoE​) serii 1000 i 1100 umożliwiają przesyłanie energii i danych do maks. ośmiu urządzeń jednym kablem Ethernet. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur niektóre wersje można stosować także w trudnych warunkach otoczenia. Wybrane modele posiadają również porty SFP, które oferują dodatkową elastyczność w zależności od wymagań dotyczących odległości.

Switche niezarządzalne PoE serii 1000 i 1100
Zastosowania PoE z kamerami przemysłowymi

Switche niezarządzalne serii 1000 nadają się do zastosowań o dużej przepustowości danych, np. kamer PoE

Wysoka wydajność i wysoka przepustowość danych switchy PoE

Switche PoE serii 1000 są zgodne ze standardem IEEE 802.3 at (​PoE​+), dzięki czemu są w stanie udostępnić urządzeniu PD (​Powered​ Device) do 30 W przy 48 V DC. Maksymalna odległość przesyłania wynosi 100 metrów, co pozwala na zasilanie nawet oddalonych urządzeń PD.

​Jeśli aplikacja wymaga również dużej przepustowości danych, np. z powodu kamer wysokiej rozdzielczości, seria FL SWITCH 1000 PoE obejmuje również wersje gigabitowe. Ponadto urządzenia obsługują również ramki jumbo, co zwiększa dodatkowo efektywność w sieciach, w których przesyłane są duże ilości danych.

Switche niezarządzalne PoE

Stabilne połączenia

Dzięki nadawaniu priorytetów komunikatom Quality of Service (QoS), switche Power-over-Ethernet zapewniają zarówno wysoką jakość transmisji, jak i wyjątkowo stabilne i niezawodne połączenia. Skutkuje to transmisją wolną od błędów i zakłóceń.

Switche niezarządzalne PoE 1000 w zestawieniu

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Szybkość transmisji 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s
Zakres temperatury 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (w przypadku wybranych modeli)
Stopień ochrony -40°C … +75°C -40°C … +75°C | -10°C … +60°C (w przypadku wybranych modeli)
Budżet mocy Power over Ethernet IP30 IP30
Specyfika - Tak (w przypadku wybranych modeli)
Dopuszczenia 30 W na port | 120 W na switch 30 W na port | 60 W / 120 W na switch (w przypadku wybranych modeli)
Zur Produktliste Zur Produktliste Switche Ethernetu przemysłowego