Stopień ochrony IP wskazuje stopień, w jakim urządzenie jest chronione przed wnikaniem pyłu i wody. Pierwsza liczba oznacza odporność na pył, a druga wodoodporność. Stopień ochrony IP67 oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i można go zanurzyć w słodkiej wodzie na głębokość do 1 metra przez maks. 30 minut bez uszkodzenia.
Switche o klasie ochrony IP67 Odkryj wytrzymałe i niezawodne switche IP67 firmy Phoenix Contact. Dostępne są zarówno zarządzalne switche IP67, jak i niezarządzalne switche IP67 do podłączania urządzeń do sieci bezpośrednio w obiekcie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65/66/67 i odporności na wysokie temperatury te wytrzymałe switche oferują wysoki poziom niezawodności, nawet w wymagających środowiskach.
Najwęższy switch IP67 ma tylko 30 mm szerokości
Kompaktowe, wytrzymałe, do montażu w dowolnym miejscu
Switche IP67 firmy Phoenix Contact charakteryzują się szczególnie dużą elastycznością w wyborze miejsca montażu: na metalowym profilu bezpośrednio na maszynie lub na ścianie. Dzięki mocowaniu za pomocą dwóch śrub M6 switche można zamontować np. bezpośrednio na profilach konstrukcji maszyny. Nie są już zatem konieczne skomplikowane i czasochłonne przygotowywanie i montaż płyt montażowych.
Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury od -40 do +70/+75°C te wytrzymałe switche mogą być również używane w trudnych warunkach otoczenia.
Niezarządzalny switch IP67 1605 jest również wyjątkowo smukły – jego szerokość wynosi zaledwie 30 mm.
Innowacyjna szybka blokada M12 Push-Pull i klasyczne przyłącze śrubowe M12 połączone w jednym porcie
Uniwersalna technika przyłączeniowa M12
Uniwersalne złącza M12 switchy IP67 umożliwiają zarówno używanie klasycznych złączy M12 z przyłączem śrubowym, jak i innowacyjnej szybkiej blokady M12-Push-Pull firmy Phoenix Contact. Switche można zatem włączyć do istniejących aplikacji za pomocą istniejącego okablowania M12. Można również używać ich w nowych instalacjach, gdzie dzięki szybkiej blokadzie M12 Push-Pull zapewniają wysoki komfort i szybkie tempo montażu. Beznarzędziowy system blokowania niesie ze sobą znaczne korzyści w razie instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni lub w razie braku widoczności wtyczki przeciwnej.
Kodowanie złączy M12 jest zgodne z popularnymi standardami. Porty Ethernet są dostępne z kodowaniem D (szybki Ethernet) lub kodowaniem X (Gigabit), a złącza zasilania z kodowaniem A lub kodowaniem L (wersje PROFINET).
Łatwa realizacja zasilania dzięki redundancyjnej koncepcji Power input/Power output
Efektywne zasilanie dzięki minimalnemu okablowaniu
Redundancyjna koncepcja Power input/Power output umożliwia efektywne zasilanie wielu switchy lub stacji we/wy przy minimalnym okablowaniu. Pozwala to również na łatwą późniejszą rozbudowę sieci.
Switche niezarządzalne 1600 i 1700 o klasie ochrony IP67
Switche niezarządzalne serii 1600 i 1700 o klasie ochrony IP67 umożliwiają połączenie bezpośrednio w obiekcie maksymalnie ośmiu urządzeń Ethernet. Funkcja Plug and Play umożliwia przy tym nieskomplikowaną instalację bez konieczności konfiguracji. Dzięki kompaktowym rozmiarom i wytrzymałej konstrukcji switche niezarządzalne IP67 serii 1600 i 1700 nadają się również do zastosowań mobilnych, takich jak roboty, systemy transportowe lub pojazdy. Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia pracę w pojazdach z instalacją elektryczną 12, 24 lub 48 V DC. Dzięki niskiemu poborowi prądu switche doskonale nadają się również do zastosowań z zasilaniem akumulatorowym.
FL SWITCH 1701-7POE jest zoptymalizowany do zastosowań wizyjnych
Wersja PoE do stosowania w przetwarzaniu obrazu
Zastosowania do przetwarzania obrazu w produkcji bez szaf sterowniczych oszczędzają miejsce i upraszczają integrację z istniejącymi koncepcjami systemowymi. Obejmują one wiele kamer i powiązanych z nimi systemów oświetlenia LED podłączonych bezpośrednio w obiekcie do sieci Ethernet o szybkości rzędu gigabitów.
FL SWITCH 1701-7POE umożliwia zdecentralizowane podłączanie kamer i urządzeń obiektowych poprzez Power over Ethernet (PoE) i jest zoptymalizowany pod kątem przemysłowych zastosowań przetwarzania obrazu. Posiada siedem portów PoE oraz port Uplink o gigabitowej przepustowości. Dzięki wewnętrznemu modułowi buforowemu ten switch może obsłużyć dużą ilość danych z wielu kamer o wysokiej rozdzielczości, a także duże obciążenie danymi. Przetwarzane są również ramki Jumbo. Urządzenie jest podłączane za pomocą standardowego napięcia zasilania 24 V DC – nie są wymagane żadne specjalne zasilacze PoE.
Przegląd switchy FL SWITCH 1600 i 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Zasilanie elektryczne | 9 V DC – 32 V DC | 9 V DC – 57 V DC | 9 V DC – 57 V DC | 18,7 V DC – 30,5 V DC |
Zakres temperatury | -40°C – +70°C | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C | -40°C – +50°C |
Stopień ochrony | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
Uwagi szczególne | Quality of Service (QoS), filtr PTCP do PROFINET | Quality of Service (QoS), priorytetyzacja protokołów | Quality of Service (QoS), priorytetyzacja protokołów | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), priorytetyzacja protokołów, duża pamięć protokołów |
Dopuszczenia | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Nie | Nie | Nie | 7 portów PoE, 150 W |
Przekazywanie napięcia | ||||
Przejdź do produktu | Przejdź do produktu | Przejdź do produktu | Przejdź do produktu |
Switche zarządzalne 2600 i 2700 o klasie ochrony IP67
Switche zarządzalne 2600 i 2700 umożliwiają budowę rozproszonych sieci Ethernet dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65/66/67, wytrzymałej technice przyłączeniowej M12 i dużemu zakresowi funkcji. Rozproszone czujniki, urządzenia wykonawcze, kamery i stacje we/wy można włączać do sieci niezależnie od warunków otoczenia bezpośrednio w obiekcie.
Prosta konfiguracja przy użyciu przycisku trybu i karty pamięci SD
Różne opcje konfiguracji w celu uruchomienia sieci
Sprawdzone i popularne możliwości konfiguracji produktów z rodziny FL SWITCH 2000 zastosowano również w wersjach IP67 serii 2600 i 2700. Switche konfiguruje się łatwo przyciskiem trybu umieszczonym na urządzeniu lub przy użyciu karty microSD. Ponadto dostępne są oczywiście również wszystkie opcje konfiguracji za pomocą Ethernetu poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki, CLI, przez protokół SNMP i urządzenie PROFINET.
Przegląd switchy FL SWITCH 2600 i 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 i 2700 | |
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2600) lub 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2700) |
Ramki jumbo | Tylko w wersjach FL SWITCH 2700 |
Zestyk alarmowy | Nie |
Zakres temperatury | -40°C – +70°C |
Zasilanie elektryczne | 9 V DC – 57 V DC |
Funkcje filtrowania | Quality of Service, Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundancja | RSTP, manager MRP, klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support, redundancja typu Extended Ring 15 ms |
Funkcje zarządzania | Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role, zarządzanie z poziomu przeglądarki, ACD, serwer DHCP, CLI |
Funkcje diagnostyki | Protokół LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, syslog |
Synchronizacja czasu | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Bezpieczeństwo | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protokoły automatyzacyjne | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast |
Do listy produktów |
Często zadawane pytania (FAQ)
Switche Ethernetowe łączą ze sobą różne urządzenia w sieciach opartych na Ethernecie. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje switchy Ethernetowych: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. W przeciwieństwie do switchy niezarządzalnych, switche zarządzalne są konfigurowalne i oferują wiele opcji konfiguracji i diagnostyki urządzenia. Tymczasem switche niezarządzalne nie mogą być konfigurowane, a zatem są generalnie tańsze i można ich używać bez specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii sieciowych.
- Stopień ochrony IP65 oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i zapewnia ochronę przed strumieniami wody płynącymi pod dowolnym kątem.
- Stopień ochrony IP66 oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i zapewnia ochronę przed silnymi strumieniami wody płynącymi pod dowolnym kątem.
- Stopień ochrony IP67 oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut bez uszkodzenia.
- Stopień ochrony IP68 oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i może wytrzymać stałe zanurzenie na głębokości ponad 1 metra bez uszkodzeń. Dokładna głębokość i czas trwania zanurzenia są określane przez producenta.
- Stopień ochrony IP69K oznacza, że produkt jest całkowicie pyłoszczelny i jest odporny na wodę płynącą strumieniem pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach wymagających intensywnych procesów czyszczenia, takich jak przetwórstwo żywności lub przemysł farmaceutyczny.