FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Unmanaged Switch 1600 seria, 5 Porty M12 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Rozszerzony zakres temperatur, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Korzyści

Mocna obudowa IP67
Łatwy montaż na ściance