Wersje 2000 i 2100 są tak proste w obsłudze jak switch niezarządzalny, lecz oferują funkcje i stabilność sieciową switcha zarządzalnego. W jedynym w swoim rodzaju trybie niezarządzalnym taki switch zachowuje się jak switch niezarządzalny. Oznacza to, że nie trzeba go konfigurować i nie otrzymuje on adresu IP. Jednak w przeciwieństwie do klasycznego switcha niezarządzalnego stabilizuje on sieć maszyn, ponieważ w tle aktywowane są mechanizmy redundancji i funkcje filtrowania. Wariant 2008F jest przy tym szczególnie płaski: przy głębokości montażowej wynoszącej zaledwie 37 mm od szyny DIN pasuje do każdej szafy sterowniczej.
Przemysłowe switche zarządzalne 2000 i 5900 Switche zarządzalne 2000 i 5900 umożliwiają ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet dzięki łatwemu uruchamianiu i dużej różnorodności wersji z funkcjami i konstrukcjami odpowiednimi do danych zastosowań. Poza rozszerzonym zakresem funkcji switche te oferują również komunikację przez światłowód szklany oraz posiadają dopuszczenia do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego.
Odpowiednia wersja do każdego zastosowania
Switche 2200 i 2300 posiadają od 5 do 16 portów i różne złącza światłowodu szklanego (SC, ST/BFOC, SFP). Spośród wielu wariantów można zatem wybrać optymalny zestaw portów dla danego zastosowania, a w przypadku wersji 2300 korzystać dodatkowo z komunikacji gigabitowej. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur (od -40°C do +70°C) i redundancyjnemu zasilaniu switche te można stosować również w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom nadają się one również do zastosowań morskich (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) oraz w przemyśle przetwórczym (ATEX, IECEx). Ponadto dostępne są również specjalne warianty obsługujące nowoczesne technologie komunikacyjne takie jak TSN lub SPE.
Wersje 2400 i 2500 oferują te same funkcje, co warianty 2200 i 2300, ale wyróżniają się płaską konstrukcją do stosowania w płaskich szafach sterowniczych. Również nadają się do stosowania w budowie instalacji i w dziedzinie infrastruktury, a dzięki odpowiednim dopuszczeniom (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) również w aplikacjach morskich. Warianty 2500 oferują komunikację o prędkości liczonej w gigabitach. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur (od -40°C do +70°C) i redundancyjnemu zasilaniu switche te można stosować również w trudnych warunkach otoczenia.
Rodzina produktów FL SWITCH 5900 posiada wszystkie funkcje serii 2200/2300, ale jest specjalnie zaprojektowana do użytku w szafach 19″. Dzięki łącznie 28 gigabitowym portom, w tym do czterech uplinków 10 Gb/s (SFP+), te switche do montażu w szafie zapewniają wysoką wydajność i elastyczność. Dzięki portom Combo i SFP gwarantują one wszechstronne opcje połączeń dla komunikacji miedzianej i światłowodowej. Switche 19″ oferują również kompleksową funkcjonalność TSN dla zastosowań wrażliwych na czas. Opcjonalny redundantny zasilacz zwiększa odporność na defekt.
Switche z serii 2000 i 5900 posiadają liczne funkcje bezpieczeństwa
Funkcje bezpieczeństwa
W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i sieci zarządzalne switche z serii 2000 i 5900 obsługują ważne funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymogami normy IEC 62443-4-2, takimi jak:
• Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role
• Oparte na serwerze uwierzytelnianie użytkowników przez LDAP i protokół RADIUS
• Bezpieczeństwo portów, np. poprzez protokół RADIUS/802.1x
• Szyfrowany dostęp do interfejsów użytkownika przez SSH i HTTPS
• Szyfrowany transfer plików (pliki konfiguracyjne, aktualizacje oprogramowania sprzętowego) przez HTTPS/TLS
• Zarządzanie certyfikatami
• Poufny widok serwera WWW
• Możliwość dezaktywacji wszystkich interfejsów (przycisk trybu, gniazdo SD, porty, protokoły)
• Powiadamianie o incydentach przez syslog lub protokół SNMP
Proces rozwoju urządzeń również jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1.
Porty SFP umożliwiają jeszcze bardziej elastyczne stosowanie switchy ze światłowodami
Elastyczne zastosowanie
Switche posiadają od 5 do 28 portów i różne złącza światłowodu szklanego (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Tym samym możesz nie tylko wybrać spośród wielu wersji optymalną kombinację portów dla Twojego zastosowania, lecz także skorzystasz z dużej przepustowości danych wynoszącej do 10 Gb/s. Niezależnie od tego, czy masz niewiele miejsca na szynie DIN, przestrzeń do montażu jest płaska, czy niezbędny jest montaż blisko komponentów IT w szafie serwerowej 19″ lub potrzebujesz solidnego urządzenia o rozszerzonym zakresie temperatury – w portfolio switchy 2000 i 5900 znajdziesz pasujący switch zarządzalny.
Modele FL SWITCH 2000 i 5900 obsługują mechanizm redundancji MRP
Diagnostyka sieci i minimalizacja czasów awarii
Mechanizmy redundancji są szczególnie ważne w przypadku sieci odpornych na defekty. Switche zarządzalne 2000 i 2100 obsługują zarówno protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), jak i protokół MRP (Media Redundancy Protocol). Wszystkie pozostałe warianty z rodziny 2200, 2500 i 5900 obsługują również Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection i Large Tree Support. W ten sposób switche te w sposób niezależny od producenta minimalizują czasy awarii na skutek błędów sieci lub przypadkowego podpięcia pętli.
Dodatkowo dzięki licznym funkcjom diagnostyki (np. protokół SNMP, syslog, Port Mirroring) można szybko zlokalizować i usunąć błędy sieci. W przypadku zdalnego serwisowania umożliwia to zdalny dostęp do ważnych informacji urządzenia.
W razie awarii urządzenia funkcje serwera DHCP związane z nadawaniem adresów IP umożliwiają łatwą i szybką wymianę uszkodzonego urządzenia (dostępne tylko w wersjach 2200–2500 oraz 5900).
Te switche zarządzalne o uniwersalnym zastosowaniu obsługują funkcje PROFINET i EtherNet/IP™
Optymalna integracja w sieciach PROFINET i EtherNet/IP™
Dzięki zintegrowanemu urządzeniu PROFINET switche zarządzalne z serii 2200, 2500 i 5900 obsługują klasę zgodności B PROFINET. Można je również kompleksowo konfigurować i diagnozować za pomocą PLCnext Engineer lub portalu TIA. W pierścieniu MRP switche mogą służyć jako manager lub jako klient. Ponadto switche obsługują protokół LLDP, co pozwala na automatyczne wykrywanie topologii sieci.
W przypadku sieci EtherNet/IP™ switche obsługują funkcje filtrowania multicast (IGMP snooping, IGMP querier, Multicast Source Detection).
Switche zarządzalne z serii 2000 i 5900 oferują różne możliwości konfiguracji
Różne możliwości konfiguracji
Istnieją różne możliwości konfiguracji switchy zarządzalnych. Switche posiadają gniazdo na kartę SD, co umożliwia ich wygodną konfigurację przy użyciu karty pamięci. W ten sposób w razie awarii i konieczności wymiany nie trzeba konfigurować nowego urządzenia, lecz wystarczy jedynie włożyć do niego kartę pamięci. Jeśli jednak preferujesz konfigurację za pośrednictwem interfejsu webowego, switche te umożliwiają wygodne zarządzanie z poziomu przeglądarki.
W celu konfiguracji za pomocą oprogramowania do zarządzania, jak np. FL Network Manager lub bezpośrednio ze sterownika, switche obsługują protokół SNMP. Do bezpośredniej konfiguracji urządzeń bez interfejsu webowego lub oprogramowania można użyć poleceń CLI lub przycisku trybu inteligentnego umieszczonego na urządzeniu.
Przegląd switchy zarządzalnych
Zapoznaj się z właściwościami technicznymi switchy 2000 i 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 i 2100 | FL SWITCH 2200 i 2300 | FL SWITCH 2400 i 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mbit/s, 10 Gb/s |
Ramki jumbo | tylko w przypadku wersji 2100 | tylko w przypadku wersji FL SWITCH 2300 | tylko w przypadku wersji FL SWITCH 2500 | tak |
Zestyk alarmowy | - | tak (wyjście cyfrowe) | tak (zestyk przekaźnikowy) | - |
Zakres temperatury | 0°C – +60°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -10°C – +60°C |
Napięcie zasilania | 18 V DC – 32 V DC | 12 V DC – 57 V DC (redundantny) | 18 V DC – 32 V DC (redundantny) | 100 V AC – 240 V AC |
Funkcje filtrowania | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundancja | RSTP, klient MRP | RSTP, manager/klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, manager/klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, manager/klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funkcje zarządzania | Port Configuration, ACD, serwer DHCP oparty na portach, CLI | Port Configuration, ACD, serwer DHCP (oparty na puli/portach, opcja 82), CLI | Port Configuration, ACD, serwer DHCP (oparty na puli/portach, opcja 82), CLI | Port Configuration, ACD, serwer DHCP (oparty na puli/portach, opcja 82), CLI |
Funkcje diagnostyki | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, syslog | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, syslog | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, syslog | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, syslog |
Synchronizacja czasu | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Cyberbezpieczeństwo – dostęp do sieci | Uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protokoły automatyzacyjne | Klasa zgodności A PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast |
Dopuszczenia | - | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx | Dopuszczenia morskie | - |
Często zadawane pytania (FAQ)
Switch zarządzalny łączy ze sobą urządzenia w sieci i transportuje pakiety danych od nadawcy do odbiorcy. Switche zarządzalne są szczególnie przydatne dla większych sieci, ponieważ zawierają funkcje poprawiające stabilność sieci, w tym:
- Konfigurowalność: użytkownicy mogą dokonywać różnych ustawień w celu optymalizacji sieci.
- Mechanizmy redundancji: jeśli urządzenia w sieci lub połączenia sieciowe ulegną awarii, sieć pozostaje funkcjonalna.
- Funkcje bezpieczeństwa: prawidłowo skonfigurowane switche zarządzalne mogą wykrywać nieautoryzowany dostęp i chronić przed nim sieć.
- Funkcje diagnostyki: switche zarządzalne są centralnym źródłem informacji o sieci. W każdej chwili można szczegółowo diagnozować urządzenia, połączenia i dowolną transmisję danych, a tym samym szybko wyeliminować źródła błędów.
Switche Ethernetowe łączą ze sobą różne urządzenia w sieciach opartych na Ethernecie. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje switchy Ethernetowych: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. W przeciwieństwie do switchy niezarządzalnych, switche zarządzalne są konfigurowalne i oferują wiele opcji konfiguracji i diagnostyki urządzenia. Tymczasem switche niezarządzalne nie mogą być konfigurowane, a zatem są generalnie tańsze i można ich używać bez specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii sieciowych.
Switche zarządzalne przydają się w następujących sytuacjach:
- W większych sieciach, w których połączonych jest ze sobą wiele urządzeń
- Gdy wymagane są funkcje bezpieczeństwa
- Gdy wymagane jest monitorowanie sieci
- Gdy wymagana lub pożądana jest segmentacja sieci
- Gdy wymagany jest QoS, tj. priorytetyzacja ruchu danych
- Gdy sieć rośnie i musi być stale lub elastycznie dostosowywana