Switche NAT Switche z funkcją routingu NAT łączą przełączanie i routowanie w jednym urządzeniu na szynę DIN. ​W przypadku maszyn lub urządzeń o takim samym zakresie adresów IP switche te dzięki funkcji translacji adresów sieciowych umożliwiają łatwe podłączenie do sieci nadrzędnej.

Switch NAT 2000
Switch NAT z dwoma portami WAN i sześcioma portami LAN

Porty switcha NAT mogą być używane indywidualnie jako porty LAN lub WAN

Wyjątkowa elastyczność

FL NAT 2000 oferuje wysoką elastyczność dzięki indywidualnemu podziałowi osiem portów na porty LAN i WAN. Tak więc NAT 2000 może być używany jako prosty switch NAT z jednym portem WAN i siedmioma portami LAN. Nie jest konieczny dodatkowy switch w systemie.

Alternatywnie switch NAT może być wykorzystywany do włączenia maszyny do kilku sieci nadrzędnych, np. sieci produkcyjne i diagnostyczne. Do wyboru są różne mechanizmy NAT: NAT 1:1, wirtualny NAT, maskowanie IP i przekierowanie portów.

Ekonomiczna integracja w nadrzędnych sieciach – z wirtualnym adresowaniem (NAT)

W przypadku równoległej pracy w sieci kilku identycznych maszyn konieczna jest indywidualna konfiguracja każdej maszyny. Tylko w taki sposób można ją zintegrować w nadrzędnej sieci komunikacyjnej. Różne mechanizmy NAT umożliwiają użytkowanie całych stanowisk produkcyjnych o identycznym zakresie adresów IP bez potrzeby indywidualnej konfiguracji maszyn.

Przegląd mechanizmów NAT Mechanizmy NAT obsługiwane przez switche NAT

NAT 1:1 w sieci komunikacyjnej
Virtual NAT w sieci komunikacyjnej
Mechanizm NAT: maskowanie IP w sieci komunikacyjnej
Mechanizm NAT: przekierowanie portów w sieci komunikacyjnej
NAT 1:1 w sieci komunikacyjnej

W przypadku NAT 1:1 każde urządzenie sieci LAN otrzymuje adres IP z nadrzędnej sieci (WAN). Poprzez przypisany adres można następnie nawiązywać połączenie z urządzeniem z sieci WAN. Zaleta: nie trzeba konfigurować routera ani bramki w sieci WAN. Nawiązanie komunikacji jest możliwe zarówno z sieci LAN, jak i WAN i nie jest ograniczone do dedykowanych protokołów. Wada: dla każdego urządzenia, z którym można się komunikować w sieci LAN, musi być zarezerwowany adres IP w sieci WAN.

Virtual NAT w sieci komunikacyjnej

Virtual NAT łączy NAT 1:1 z wirtualną płaszczyzną routera. Na płaszczyźnie routera jest mapowany adres z sieci LAN, który następnie przesyłany jak w standardowym routingu z wirtualnej płaszczyzny pośredniej do sieci WAN. Zaleta: jest potrzebny tylko jeden adres IP z sieci WAN, do samego interfejsu NAT. Wada: w sieci WAN musi być komunikowana trasa do sieci (wirtualnej), a interfejs NAT WAN musi być wprowadzony jako adres NextHop lub bramki.

Mechanizm NAT: maskowanie IP w sieci komunikacyjnej

W przypadku masowania IP urządzenie NAT działa jako swego rodzaju zastępca, dzięki czemu wszystkie urządzenia LAN komunikują się na zewnątrz z adresem interfejsu NAT WAN. Różnicowanie urządzeń LAN następuje poprzez używanie różnych portów TCP/UDP. Zaleta: nie są potrzebne dodatkowe adresy WAN, z wyjątkiem adresów do samego urządzenia NAT. Nie trzeba konfigurować routera ani bramki w sieci WAN. Wada: komunikacja między urządzeniami WAN i LAN jest możliwa wyłącznie poprzez przekierowanie portów.

Mechanizm NAT: przekierowanie portów w sieci komunikacyjnej

Przekierowanie portów pozwala na dostęp do określonej usługi urządzenia LAN z sieci WAN. W celu uzyskania przekierowania do odpowiedniego urządzenia LAN interfejs WAN urządzenia NAT jest adresowany za pomocą określonego numeru portu TCP/UDP.

FL NAT w pierścieniu RSTP i MRP

Switch FL NAT 2000 obsługuje mechanizmy redundancji RSTP i MRP

Redundancja w sieci LAN i WAN

Aby zapewnić wysoką niezawodność zarówno w systemie, jak i przy włączaniu do sieci nadrzędnych, switche FL NAT 2000 obsługują mechanizmy redundancji po stronie sieci LAN i WAN.

Do redundancyjnego podłączenia do nadrzędnych interfejsów WAN switch NAT 2000 z dwoma portami WAN można włączyć do pierścienia RSTP.

Aby części maszyny podłączyć redundancyjne do switcha NAT, po stronie LAN jako mastera lub klienta można użyć zarówno RSTP, jak i MRP.

Logo PROFINET

Switche NAT obsługują funkcje PROFINET

Obsługa PROFINET w sieci LAN

Po stronie sieci LAN switch NAT 2200 i NAT 2300 oferuje pełną integrację PROFINET:

  • Włączenie do środowisk sterowania PROFINET, np. TIA lub PC Worx
  • Obsługa MRP w celu zwiększenia dyspozycyjności
  • LLDP do wykrywania topologii
  • Sprzętowy priorytet PROFINET
  • Zaawansowana diagnostyka PROFINET

Przegląd FL NAT 2000

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Szybkość transmisji 10/100 Mb/s 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s
Zestyk alarmowy nie tak tak
Zakres temperatury 0°C ... +55°C -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Napięcie zasilania 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) 12 ... 57 V DC (redundancyjnie)
Funkcje NAT NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, ­przekierowanie portów (source/destination) NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, ­przekierowanie portów (source/destination) NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, ­przekierowanie portów (source/destination)
Routing Routing statyczny Routing statyczny Routing statyczny
Funkcje filtrowania
Quality of Service tak tak tak
VLAN tak tak tak
Multicast / IGMP snooping tak tak tak
Redundancja
Rapid Spanning Tree (RSTP) tak tak tak
Manager/klient MRP nie / tak tak / tak tak / tak
Fast Ring Detection (FRD) nie tak tak
Large Tree Support nie tak tak
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms nie nie nie

Przegląd FL NAT 2000

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Funkcje zarządzania
Port Configuration, Statistics and Utilization tak tak tak
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) tak tak tak
Address Conflict Detection (ACD) tak tak tak
Serwer DHCP Oparty na portach Na bazie puli/portów, opcja 82 Na bazie puli/portów, opcja 82
Command Line Interface (CLI) tak tak tak
Protokoły automatyzacyjne
Klasa zgodności PROFINET A B B
Urządzenie PROFINET nie tak tak
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast tak tak tak
Dopuszczenia - Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów