Switche zarządzalne do Ethernetu jednoparowego Spójna komunikacja Ethernetowa aż do poziomu obiektu
Ethernet jednoparowy (SPE) umożliwia kompleksową komunikację opartą na IP od czujnika do chmury. Przesyłanie danych Ethernet odbywa się przez jedną parę przewodów. Zapewnia to oszczędność miejsca i łatwe podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych z poziomu obiektu. Oprócz transmisji danych instalacja dwuprzewodowa może być również wykorzystana do jednoczesnego zasilania urządzeń końcowych poprzez PoDL – Power over Data Line.
Dzięki switchom zarządzalnym do Ethernetu jednoparowego firmy Phoenix Contact można zintegrować nowoczesne czujniki z interfejsem Ethernetu jednoparowego z istniejącą siecią Ethernet. W ten sposób zapewniasz bezpośredni dostęp do danych z poziomu obiektu.
Korzyści:
- Duże odległości do 1000 m dzięki standardowi Ethernetu jednoparowego 10 BASE-T1L
- Podsystemy lub bramy nie są już potrzebne, zmniejsza się złożoność
- Łatwa i szybka instalacja dzięki transmisji danych i zasilaniu za pomocą tylko jednej pary przewodów
- Uniwersalne zastosowanie ze wszystkimi protokołami opartymi na sieci Ethernet i IP
- Oprócz funkcjonalności Ethernetu jednoparowego switch zarządzalny posiada funkcje FL SWITCH-2300
Technologia Ethernetu jednoparowego Bezpośrednia integracja czujników i urządzeń obiektowych
Technologia Ethernetu jednoparowego umożliwia transmisję danych w standardzie Ethernet za pomocą tylko jednej pary przewodów. Pozwala to na podłączenie czujników i urządzeń wykonawczych z poziomu obiektu bez dodatkowych bramek czy podsystemów. Przez tą samą parę przewodów odbywa się zasilanie czujników i urządzeń wykonawczych za pomocą Power over Data Line (PoDL). Nowoczesna technologia transmisji pozwala na komunikację Ethernetową od czujnika do chmury niewielkim kosztem i nie zajmując dużo miejsca.
Właściwości produktu
Przyszłościowy i kompaktowy: Ethernet jednoparowy w automatyzacji produkcji
Zastosowania
Switch zarządzalny FL SWITCH 2303-8SP1 jest idealny do różnych zastosowań cyfryzacji w automatyce budynkowej, przemysłowej i procesowej oraz w infrastrukturze (ruch drogowy, wodociągi/oczyszczalnie ścieków). Nowa technologia Ethernetu jednoparowego jest integrowana łatwo z istniejącą infrastrukturą Ethernet.
Switche zarządzalne stanowią podstawę nowoczesnego rozwiązania Ethernetu jednoparowego. Możliwe jest zintegrowanie inteligentnych czujników niewielkim kosztem i nie zajmując wiele miejsca. Nie są konieczne skomplikowane bramki i podsystemy. Dane z poziomu obiektu są przesyłane do internetu i chmury.
Przegląd produktów
Switch zarządzalny FL 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Switch zarządzalny do Ethernetu jednoparowego | |
| Porty Ethernetu jednoparowego | 8 x 10 BASE-T1L |
| Porty miedziane RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Zasilanie urządzeń Ethernetu jednoparowego | Opcjonalnie przez PoDL (Power over Data Line) |
| Klasa energetyczna PoDL | 24 V DC klasa energetyczna 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Napięcie zasilania | 18 V DC … 32 V DC |
| Funkcje zarządzalne | Funkcje QoS w czasie rzeczywistym, redundancji i bezpieczeństwa |
| Interfejs zarządzania | Web, protokół SNMP, CLI, urządzenie Profinet |
| Nr art. | 1278397 |