Wreszcie koniec z niepewnością i konkurującymi ze sobą standardami w automatyce przemysłowej. Niezależnie od tego, czy jest to IP20, M8, M12 czy M12 hybrydowy – dzięki znormalizowanemu przodowi wtyku SPE zgodnie z normą IEC 63171-7 ED2 (w toku), wkrótce będzie można korzystać ze wszystkich zalet połączenia Ethernet jednoparowego dla swoich urządzeń. Jest interoperacyjny, uniwersalny i przyszłościowy. Różne kodowania mechaniczne zapewniają nową elastyczność dla różnych standardów IEEE i aplikacji – idealne dla nowoczesnej automatyzacji produkcji. Rozpocznij planowanie już teraz z Phoenix Contact jako silnym partnerem u boku.
Kompatybilność złączy różnych producentów dzięki nowemu standardowi zgodnemu z normą IEC 63171-7
Pełna interoperacyjność zapewniająca bezpieczeństwo planowania dla przyszłych aplikacji
Szybka transmisja danych z prędkością do 1 GBit/s przy 600 MHz
Do 52 W efektywnej mocy dzięki funkcji Power over Data Line (PoDL)
Większe możliwości zastosowań dzięki zasięgowi do 1000 metrów przy prędkości 10 Mbit/s
Wartość dodana dzięki uniwersalnemu przodowi wtyku
Zainwestuj w bezpieczeństwo, przyszłość i kompatybilność
Redukcja do jednego przewodu do transmisji danych i zasilania umożliwia oszczędność miejsca. Zmniejszona złożoność okablowania prowadzi również do znacznych oszczędności kosztów materiałów i instalacji.
Skorzystaj z innowacyjnej przewagi: Phoenix Contact to partner, który odegrał wiodącą rolę w rozwoju Ethernetu jednoparowego i standardu oraz kształtuje branżę.
Dzięki kompaktowej konstrukcji i hybrydowemu interfejsowi standard wspiera miniaturyzację urządzeń i systemów – co jest decydującą zaletą dla nowoczesnych aplikacji przemysłowych i IoT.
Produkty
Sygnał startowy dla nowej generacji: nadchodzą IP20 i M12
Pierwsze złącza będą dostępne w 2026 roku – w sprawdzonym formacie IP20 oraz jako solidna wersja M12 do zastosowań przemysłowych. Nasz zespół intensywnie pracuje nad produkcją seryjną. W ten sposób zapewniamy wysoką jakość i niezawodność w momencie wprowadzenia na rynek. Inne konstrukcje będą stopniowo przystosowywane do nowego, jednolitego standardu.
Zacznij już teraz: Dowiedz się wcześniej i zyskaj przewagę dzięki pierwszym dostępnym złączom do Ethernetu jednoparowego – odpowiednim do automatyzacji produkcji i komunikacji przemysłowej.
Jego kontener danych stanowi podstawę dla nowego przodu wtyku: złącze hybrydowe M12 dla Ethernetu jednoparowego łączy transmisję danych i przesył energii w kompaktowym formacie. Zajmujący niewiele miejsca element danych z dwoma stykami umożliwia przesyłanie większej mocy na minimalnej przestrzeni. Zamiast oddzielnych złączy do danych i zasilania rozwiązanie hybrydowe oferuje większą elastyczność i bardziej efektywne zasilanie.
Sprawdzone produkty do Ethernetu jednoparowego – mogą być używane również w przyszłości
Dalszy dostęp do wszystkich istniejących złączy i komponentów do Ethernetu jednoparowego: Nasze istniejące portfolio będzie nadal oferować wypróbowane i przetestowane rozwiązania do komunikacji za pośrednictwem Ethernet jednoparowego w wielu zastosowaniach.
Przyszłościowe interfejsy do automatyzacji produkcji
Standard IEC 63171-7 umożliwia integrację szerokiej gamy aplikacji w dziedzinie automatyzacji fabryki w oparciu o znormalizowany kontener danych. Stwarza to nowe możliwości bezpośredniej integracji urządzeń z sieciami przemysłowymi.
Typowe obszary zastosowań: W robotyce złącza zgodne z IEC 63171-7 oferują kompaktowe i wydajne interfejsy do zasilania i przesyłania danych.
Czujniki i urządzenia wykonawcze: Urządzenia obiektowe mogą być zintegrowane bezpośrednio z siecią Ethernet – bez bramek lub zakłóceń mediów.
Instalacje techniczne budynku: Systemy oświetlenia, kontroli dostępu lub klimatyzacji korzystają z kompaktowego okablowania i prostego połączenia sieciowego
Webinarium na temat nowego przodu wtyku do Ethernetu jednoparowego
Kompaktowo wyjaśnione: nowy przód wtyku do Ethernetu jednoparowego w komunikacji przemysłowej
Dowiedz się z pierwszej ręki, jak nowy, jednolity standard Ethernetu jednoparowego rewolucjonizuje komunikację przemysłową. Verena Neuhaus i Tim Kindermann z zespołu ekspertów Ethernetu jednoparowego w Phoenix Contact wyjaśniają zalety nowego przodu wtyku, omawiają kierunki dalszego rozwoju i pokazują, jak można optymalnie przygotować firmę na przyszłość.
Zwracając się do nas, zyskujesz najlepszego partnera w zakresie Ethernetu jednoparowego. Phoenix Contact oferuje więcej niż innowacyjne rozwiązania. Otrzymasz również kompleksowe wsparcie i doświadczenie, aby z powodzeniem wdrożyć swoje projekty.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego standardu Ethernetu jednoparowego
Ethernet jednoparowy zgodnie z normą IEC 63171-7 po raz pierwszy zapewnia prawdziwą kompatybilność między producentami i zmniejsza ryzyko planowania dla Twojej firmy.
Wtyki IP20 i M12 spodziewane są na początku 2027 roku. Zalecamy rozpoczęcie planowania już teraz. W planach jest dostosowanie kolejnych konstrukcji do nowego standardu.
Phoenix Contact jest inicjatorem i aktywnym współtwórcą nowego standardu – korzystasz z naszego doświadczenia i innowacyjności.
Nowy przód wtyku upraszcza integrację, zwiększa kompatybilność i umożliwia jeszcze bardziej elastyczne wykorzystanie w wielu aplikacjach.
Obecnie nie planuje się wycofania z produkcji istniejących produktów do Ethernetu jednoparowego. Odpowiednia decyzja zostanie podjęta dopiero w późniejszym czasie, po pełnym wdrożeniu nowego portfolio.
Tak, nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby można było elastycznie i równolegle wykorzystywać istniejące i nowe produkty w swoich systemach.