Switche Raptor Switche Raptor umożliwiają również niezawodną i bezpieczną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia. Portfolio switchy zarządzalnych Raptor spełnia rygorystyczne wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613 i jest idealne do zastosowań w infrastrukturze krytycznej i energetyce. Dzięki modułowej platformie i wszechstronnym funkcjom bezpieczeństwa switche Raptor łączą bezpieczeństwo i elastyczność w jednym urządzeniu.

Switch Raptor

Korzyści:

  • Niezawodne switche zarządzalne dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym
  • Niezawodne działanie w ekstremalnych warunkach dzięki certyfikatom IEC 61850 i IEEE 1613
  • Skalowalna platforma dla różnych wymagań mocy i konfiguracji
  • Elastyczne opcje montażu: szafa rack 19" lub szyna DIN
  • Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa do ochrony sieci o znaczeniu krytycznym
Smart Grid

Zastosowania

Inteligentna sieć to ciągła ewolucja dla przedsiębiorstw energetycznych i technologii, a także przepisów, które odgrywają kluczową rolę w modernizacji sieci. Globalny standard IEC 61850 zapewnia interoperacyjność, bezpieczeństwo i integrację systemów oraz tworzy podstawy dla skalowalnych, elastycznych architektur w nowoczesnych sieciach energetycznych.

Switche Raptor spełniają wysokie wymagania norm IEC 61850 i IEEE 1613 i są szczególnie odpowiednie do stosowania w dziedzinie zasilania i dystrybucji energii. Działają niezawodnie i efektywnie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Opcjonalnie switche oferują elastyczną platformę do dodatkowych aplikacji. Umożliwia to użytkownikom integrację rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i zdecentralizowanego przetwarzania danych bezpośrednio z sieciami przemysłowymi.

Właściwości produktu


Zabezpieczenia

Zapewnij ochronę swojej sieci dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa

Ochrona sieci infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna wymaga wysokiego poziomu ochrony. Aby chronić sieć przed atakami hakerów lub nieautoryzowanym dostępem, switche Raptor oferują rozbudowane funkcje bezpieczeństwa.

Funkcje takie jak sieci VLAN umożliwiają segmentację sieci. Komunikacja między poszczególnymi segmentami może być monitorowana i kontrolowana. Dzięki uwierzytelnianiu użytkowników i obsłudze syslog, zmiany w sprzęcie sieciowym są niezawodnie monitorowane. Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zintegrowana zapora sieciowa, funkcja NAT lub IPsec, zapewniają bezpieczną sieć.

Montaż switchy Raptor w szafie sterowniczej

Switche zarządzalne spełniają wysokie wymagania normy IEC 61850 i IEEE 1613

Switche zarządzalne do wysokich wymagań

W zastosowaniach energetycznych i infrastrukturalnych rozwiązania sieciowe muszą wytrzymywać ekstremalne warunki środowiskowe. Switche zarządzalne Raptor zostały stworzone właśnie do tego celu. Spełniają one rygorystyczne wymagania międzynarodowych norm IEC 61850 i IEEE 1613, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w wymagających środowiskach.

Switche charakteryzują się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, rozszerzonym zakresem temperatur od -40°C do +85°C oraz wyjątkową odpornością na wstrząsy i wibracje. Działają niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach i zapewniają stabilną wydajność w złożonych sieciach.

Modułowa konstrukcja switchy Raptor

Modułowa platforma switchy Raptor oferuje wiele możliwości

Modułowa konstrukcja switchy

Modułowe switche Raptor oferują adaptowalną platformę. Można je indywidualnie rozbudowywać o różne moduły zasilające i komunikacyjne. Liczbę portów można również zwiększyć za pomocą modułu rozszerzeń. Opcje modułów SFP oferują dodatkowe możliwości dostosowania.

Switche spełniają różne wymagania, takie jak skalowalna wydajność sieci, wysoka prędkość czy długi czas pracy. Modułowość naszych switchy poprawia niezawodne zarządzanie energią w sieci, zmniejsza koszty eksploatacji i ułatwia eksploatację.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Inteligentne rozszerzenie

MCP CoProcessor to opcjonalny moduł do switchy zarządzalnych z rodziny produktów Raptor. Integruje komputer przemysłowy (IPC) bezpośrednio z siecią przełączającą, a tym samym rozszerza funkcje sieci.

MCP CoProcessor umożliwia uzupełnienie sprawdzonych funkcji sieci i bezpieczeństwa switchy Raptor o skuteczne aplikacje innych firm do cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i zdecentralizowanej analizy danych.

Dodatkowe funkcje switchy Raptor
Partner technologiczny Raptor

Dzięki modułom MCP CoProcessor można dodać dodatkowe funkcje do switchy Raptor. Umożliwia to łatwą integrację aplikacji innych producentów. Poznaj naszych partnerów technologicznych Raptor i ich innowacyjne rozwiązania dla większego bezpieczeństwa, większej wydajności i inteligentnych sieci.

Do partnerów Raptor
Mapa świata

Switche zarządzalne EP 7200, 7400 i 7500

Switche zarządzalne w płaskiej, 19-calowej konstrukcji posiadają rozbudowany zestaw funkcji 2 i 3 warstwy. Wersje EP 7400 i EP 7500 można dostosować do własnych potrzeb za pomocą czterech różnych modułów komunikacyjnych, a także dwóch różnych modułów zasilania. Switche zarządzalne EP-7400 można rozszerzyć o funkcje PoE, natomiast warianty EP-7500 dodają do obudowy podstawowej dodatkowe funkcje bezpieczeństwa.

W przeciwieństwie do modułowych wariantów EP 7400 i EP 7500, switche zarządzalne serii EP 7200 posiadają predefiniowane opcje portów Ethernet. Dzięki maksymalnie 32 portom switche zarządzalne EP 7200 charakteryzują się wysoką gęstością portów i zestawem funkcji Lite Layer 3.

Interaktywna mapa: Budowa switcha zarządzalnego EP 7400 i 7500
Kolorowy wyświetlacz
Szybka diagnostyka błędów
Karta pamięci SD
Są dostępne dwa gniazda na kartę pamięci SD
Port zarządzania
Możliwość dezaktywacji
Modułowy zasilacz
Możliwość indywidualnego połączenia dwóch zasilaczy
Diagnostyka na podstawie diod LED
Szybkie i proste wykrywanie błędów
Interaktywna mapa: Modułowa budowa switchy zarządzalnych EP 7400 i 7500
Blok zacisków zasilania
Łatwy przegląd zacisków zasilania i styków alarmowych
Moduły komunikacyjne
Wybór łącznie sześciu różnych modułów komunikacyjnych
Dodatkowe moduły portów
Obsługuje 4-portowy moduł SFP lub dodatkowe połączenia z urządzeniami

Przegląd produktów

Switche zarządzalne EP 7200, 7400 i 7500 w szczegółach:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Właściwości
Warstwa 2 tak tak tak
Warstwa 3 tak tak tak
Routing statyczny do 64 do 4089 do 4089
Open Shortest Path First (protokół OSPF) do 64 do 1358 do 1358
Routing Information Protocol (RIP) do 64 do 1358 do 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) do 8 do 15 do 15
Redundant Power Supplies tak tak tak
128-bitowe szyfrowanie AES tak tak tak
1588V2 Transparent Clock tak tak tak
Port Security tak tak tak
IPSEC/VPN nie nie tak
Stateful Firewall nie nie tak
NAT nie nie tak
MCP CoProcessor
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów

Switche zarządzalne EP 6400 i 6500

Kompaktowe urządzenia na szynę DIN z rozbudowaną funkcjonalnością drugiej i trzeciej warstwy obsługują do 16 portów Ethernet. Również w tym przypadku warianty EP 6500 mają dodatkowe funkcje bezpieczeństwa.

Przegląd produktów

Switche zarządzalne EP 6400 i 6500 w szczegółach:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Właściwości
Druga warstwa tak tak
Trzecia warstwa tak tak
Routing statyczny do 4089 do 4089
Open Shortest Path First (protokół OSPF) do 1358 do 1358
Routing Information Protocol (RIP) do 1358 do 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) do 15 do 15
Redundant Power Supplies tak tak
128-bitowe szyfrowanie AES tak tak
1588V2 Transparent Clock tak tak
Port Security tak tak
IPSEC/VPN nie tak
Stateful Firewall nie tak
NAT nie tak
MCP CoProcessor
Do listy produktów Do listy produktów

Switche zarządzalne EP 4200, 4300 i 5200

Switche zarządzalne EP 4200, 4300 i EP 5200 to wydajne przełączniki warstwy 2 w portfolio Raptor. EP 5200 w formacie 19" obsługuje do 28 portów Ethernet, a EP 4200 w kompaktowym wariancie na szynę DIN obsługuje do 16 portów Ethernet. Warianty FL SWITCH 4300 są również wydajnymi przełącznikami warstwy 2, ale nie posiadają certyfikatu IEC 61850.

Przegląd produktów

Switche zarządzalne EP 4200, 4300 i 5200 w szczegółach:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Właściwości
Druga warstwa tak tak tak
Redundant Power Supplies tak tak tak
128-bitowe szyfrowanie AES tak tak tak
PTP end to end implementation tak tak tak
Port Security tak tak tak
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów