Partner technologiczny Raptor

Więcej możliwości dla switchy Raptor: MCP CoProcessor rozszerza serię Raptor o skuteczne aplikacje innych firm do cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i analizy brzegowej.
Sieć

Dzięki modułom MCP CoProcessor można dodać przydatne dodatkowe funkcje do switchy Raptor. Umożliwiają one prostą integrację skutecznych aplikacji innych firm bezpośrednio z infrastrukturą sieciową. Poznaj naszych partnerów technologicznych Raptor i ich innowacyjne rozwiązania dla większego bezpieczeństwa, większej wydajności i inteligentnych sieci.

Logo Forescout

EyeInspect od Forescout płynnie integruje się z platformą Raptor

Forescout Przejrzystość i ochrona dla środowisk OT, ICS i SCADA

Forescout jest wiodącym dostawcą w zakresie transparentności, bezpieczeństwa i kontroli sieciowych środowisk IT, IoT i OT. Dzięki specjalnemu rozwiązaniu bezpieczeństwa OT, Forescout wspiera firmy w ciągłej identyfikacji zasobów przemysłowych, ocenie ryzyka i niezawodnej zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Firma Forescout wraz z Phoenix Contact zrealizowała integrację technologii, która została specjalnie zaprojektowana do ochrony nowoczesnych środowisk OT, ICS i SCADA. Rozwiązanie do monitorowania sieci OT eyeInspect firmy Forescout płynnie integruje się z platformą Raptor i umożliwia połączenie funkcji komunikacji przemysłowej i bezpieczeństwa w jednym urządzeniu. Zapewnia to użytkownikom maksymalną transparentność ich urządzeń obiektowych, zmniejsza ryzyko cybernetyczne i operacyjne oraz rozpoznaje zagrożenia na wczesnym etapie, zanim doprowadzą one do awarii.

Logo Fortinet

Bezpieczne zdalne zarządzanie i ochrona urządzeń obiektowych i sieciowych

Fortinet Urządzenia NGFW FortiGate zapewniają ochronę danych, zasobów i użytkowników

Fortinet jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i słynie ze skutecznych zapór sieciowych nowej generacji FortiGate (NGFW). Chronią one niezawodnie dane, systemy i użytkowników w nowoczesnych, hybrydowych środowiskach IT i OT. Rozwiązania Fortinet łączą w sobie funkcje sieciowe i funkcje bezpieczeństwa, tworząc w ten sposób podstawę kompleksowej ochrony infrastruktury przemysłowej.

Współpraca łączy te kompetencje w celu zwalczania przemysłowych zagrożeń cybernetycznych. Poprzez integrację FortiGate NGFW z platformą Raptor klienci mogą wdrożyć scentralizowane urządzenie dla aplikacji OT. Urządzenie umożliwia bezpieczne zdalne zarządzanie i ochronę urządzeń obiektowych i sieciowych. Skutkuje to skuteczną, skalowalną architekturą bezpieczeństwa.

Logo SyskeyOT

Proste zarządzanie danymi protokołów w środowiskach OT

SyskeyOT Scentralizowane rejestrowanie i przejrzystość dla środowisk OT

SyskeyOT jest specjalistycznym dostawcą rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla środowisk przemysłowych. Firma pomaga operatorom w sektorach takich jak energia, woda, ropa i gaz, transport i przemysł w spełnianiu rosnących wymagań w zakresie bezpieczeństwa i compliance. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania dziennikami OT, inwentaryzacji zasobów OT i zarządzania podatnościami, a także zarządzania siecią OT, SyskeyOT zapewnia przejrzystość i kontrolę nad złożonymi infrastrukturami OT.

Współpraca Phoenix Contact i SyskeyOT znacznie upraszcza zarządzanie danymi protokołów w heterogenicznych środowiskach OT. Integracja SyskeyOT Scribbler Log Manager z platformą switchy Raptor zapewnia klientom skuteczne, scentralizowane rozwiązanie do protokołowania. Umożliwia to efektywne rejestrowanie, analizowanie i zarządzanie danymi dziennika z różnych urządzeń.

Logo Xona

Bezpieczny zdalny i mobilny dostęp do systemów OT

Xona Rozwiązania bezpiecznego dostępu dla krytycznych systemów i środowisk operacyjnych

XONA Systems jest wiodącym dostawcą rozwiązań bezpiecznego dostępu dla infrastruktury krytycznej i środowisk OT. Dzięki spójnemu podejściu zero trust, XONA pomaga firmom zmniejszyć powierzchnię ataku i spełnić wymogi regulacyjne, zapewniając jednocześnie prosty i przyjazny dla użytkownika dostęp do aplikacji przemysłowych.

W ramach współpracy opracowano rozwiązanie umożliwiające bezpieczny zdalny i mobilny dostęp do systemów OT. Platforma dostępu użytkowników XONA CSG może być płynnie zintegrowana z platformą Raptor. Dzięki temu klienci mogą korzystać z centralnego urządzenia do zdalnych i mobilnych operacji OT bez konieczności stosowania zabezpieczeń i uzyskać bezpieczny dostęp do krytycznych systemów w sposób wydajny, skalowalny i bez dodatkowego sprzętu.

Logo JPEmbedded

Efektywne i bezpieczne realizowanie stacji elektroenergetycznych opartych na IEC 61850

JPEmbedded Bezpieczna i skalowalna komunikacja IEC 61850

JPEmbedded, z siedzibą w Krakowie jest doświadczonym dostawcą rozwiązań komunikacyjnych do systemów energetycznych i sieci przemysłowych. Firma specjalizuje się w stosach protokołów zgodnych ze standardami, takimi jak IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 i IEC 60870 5 10x, a także bramach i oprogramowaniu wbudowanym dostosowanym do potrzeb klienta.

W ramach współpracy Phoenix Contact i JPEmbedded połączyły swoje technologie, aby stworzyć skuteczne rozwiązanie. Oprogramowanie bramy R-GOOSE firmy JPEmbedded może być zintegrowane z serią switchy Raptor i tworzy centralną platformę do rozszerzania komunikacji GOOSE za pośrednictwem sieci lokalnych i rozległych. Wspólne rozwiązanie umożliwia zatem efektywne i bezpieczne realizowanie stacji elektroenergetycznych opartych na normie IEC 61850.

Logo EmberOT

Dzięki oprogramowaniu switche Raptor zapewniają przejrzystość zasobów i ryzyka

EmberOT Platforma oparta na oprogramowaniu zapewnia wgląd w zasoby, słabe punkty i zagrożenia

EmberOT specjalizuje się w zabezpieczaniu środowisk przemysłowych i OT. Rozwiązanie oparte wyłącznie na oprogramowaniu oferuje kompleksową inwentaryzację zasobów, ocenę podatności i ryzyka, a także wykrywanie zagrożeń.

Razem zapewniają platformę opartą na oprogramowaniu, która zapewnia ciągły wgląd w zasoby, słabe punkty i zagrożenia w sieciach przemysłowych. Interoperacyjność oprogramowania RaptorOT ze switchami serii Raptor umożliwia płynne wykrywanie, monitorowanie i analizę zagrożeń bezpośrednio na brzegu sieci OT.

Logo CyVault

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury przemysłowej i krytycznej

CyVault Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi dla użytkowników systemów OT

CyVault jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury przemysłowej i krytycznej. Dzięki szerokiej wiedzy w zakresie środowisk OT, ICS i CPS oraz bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji globalnych projektów, CyVault wspiera ochronę krytycznych systemów przed cyberatakami.

W ramach partnerstwa Phoenix Contact i CyVault połączyły swoje technologie, aby pomóc operatorom systemów OT skutecznie bronić się przed cyberzagrożeniami. Czujnik CyVault | DOME | Byson X można płynnie zintegrować z platformą Raptor. Wspólne rozwiązanie umożliwia korzystanie ze scentralizowanego urządzenia dla aplikacji OT, które zabezpiecza komunikację przemysłową i zmniejsza ryzyko dla urządzeń obiektowych.

Logo PCItek

Skuteczne zarządzanie ryzykiem dla urządzeń obiektowych OT

PCItek Bezpieczna komunikacja i efektywne zarządzanie ryzykiem dla urządzeń obiektowych OT

PCItek jest doświadczonym dostawcą usług doradztwa projektowego, rozwoju produktów i integracji oprogramowania w środowisku przemysłowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu firma wspiera przede wszystkim przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w zakresie zakupu, wdrażania i integracji systemów operacyjnych i planistycznych. Zakres usług obejmuje analizy, szkolenia i dokumentację, modelowanie, projektowanie i wdrażanie systemów.

Phoenix Contact i PCItek połączyły swoje doświadczenie w partnerstwie technologicznym, aby wspierać operatorów systemów OT w zabezpieczaniu ich infrastruktury. Integracja Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) tworzy centralne urządzenie dla aplikacji OT, które umożliwia bezpieczną komunikację i wspiera zarządzanie ryzykiem dla urządzeń obiektowych OT.

Logo Industrial Defender

Platforma Industrial Defender zapewnia niezawodną ochronę przed cyberzagrożeniami

Industrial Defender Efektywna ochrona przed cyberatakami

Industrial Defender jest uznanym dostawcą w zakresie gromadzenia, monitorowania i zarządzania danymi OT. Firma założona w 2006 roku w USA pomaga użytkownikom na całym świecie w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa i zgodności oraz zapewnia zespołom jednolity obraz ryzyka związanego z OT. Industrial Defender stał się godnym zaufania partnerem, szczególnie dla dużych firm przemysłowych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Współpraca Phoenix Contact i Industrial Defender zaowocowała rozwiązaniem, które pomaga użytkownikom systemów OT w ochronie przed zagrożeniami cybernetycznymi. Platforma Industrial Defender może być płynnie zintegrowana z platformą Raptor. Tworzy to scentralizowane urządzenie OT, które umożliwia bezpieczną komunikację przemysłową i zapewnia skuteczne zarządzanie ryzykiem dla urządzeń obiektowych.

Logo Radiflow

Pasywny czujnik sieciowy Radiflow iSID™ działa bezpośrednio na platformie Raptor

Radiflow Kompleksowa przejrzystość zasobów dzięki wglądowi w protokoły i wykrywaniu nieprawidłowości

Radiflow jest wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa OT i transparencji przemysłowej. Dzięki szerokiej wiedzy w zakresie protokołów przemysłowych i pasywnej analizy sieci, Radiflow wspiera użytkowników w uwidacznianiu zasobów, wczesnym wykrywaniu anomalii i zrównoważonym zwiększaniu cyberodporności infrastruktury krytycznej.

Pasywny czujnik sieciowy Radiflow iSID™ działa bezpośrednio na platformie Raptor i oferuje kompleksowe wykrywanie zasobów, przejrzystość protokołów przemysłowych i wykrywanie nieprawidłowości. Konsolidując monitorowanie sieci i bezpieczeństwa na wspólnej platformie odpowiedniej dla stacji elektroenergetycznych, operatorzy zmniejszają złożoność sprzętu, jednocześnie zwiększając swoją odporność cybernetyczną.