FL SWITCH 1608
-
Industrial Ethernet Switch
1196227
Unmanaged Switch 1600 seria, 8 Porty M12 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 57 V DC, Rozszerzony zakres temperatur, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę