8-portowy switch Ethernetowy z 4 portami PoE zgodnymi ze standardem 802.3 at o mocy wyjściowej do 30 W do instalacji budowlanej w formacie REG. Ma po 4 porty RJ45 nad i pod osłoną chroniącą przed dotykiem. Z 4 portami PoE zgodnymi ze standardem 802.3 at o mocy wyjściowej do 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG seria, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty RJ45-PoE, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): 5 °C ... 50 °C, Zakres napięcia zasilania: 48 V DC ... 55 V DC, Konstrukcja REG zgodna z normą DIN 43880, Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA)
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 108 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 62 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | 6 DU |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wsparcie telefoniczne i na miejscu (płatne) |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | PC |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, PoE |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
| Bufor odbiornika | 1,5 Mbit |
| Bufor nadajnika | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem) |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, PoE |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45-PoE) |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45-PoE) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 802,8 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 351,4 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 94,1 Lata (Standard SN 29500, temperatura: 50°C, cykl roboczy: 100%) | |
| Właściwości szczególne | Konstrukcja REG zgodna z normą DIN 43880 |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA) | |
| opóźnienie sygnału | Tryb Store-and-Forward, 10/100 Mb/s, w zależności od formatu ramki |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny |
| Autonegocjacja | |
| Tryb przełączania przechowująco-przekazujący | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US (napięcie zasilania), połączenie/aktywność i PoE na każdy port Ethernet |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny |
| Autonegocjacja | |
| Tryb przełączania przechowująco-przekazujący | |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania LED zielona |
| PoE Rozpoznanie Poe LED żółta | |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,6 W |
| Napięcie probiercze | 500 V DC |
| Odcinek próbny | Między portami Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Zasilanie 24 V / FE 500 V DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 54 V DC (Zalecane) |
| 48 V DC | |
| Zakres napięcia zasilania | 48 V DC ... 55 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 2,5 A (przy Us = 52 V DC, przesyłanie danych 1 Gb/s) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | maks. 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (pola elektromagnetyczne) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-3 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny |
| Autonegocjacja | |
| Tryb przełączania przechowująco-przekazujący | |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US (napięcie zasilania), połączenie/aktywność i PoE na każdy port Ethernet |
| Numer artykułu | 1473642 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN412 |
| Klucz produktu | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 287 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 208 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
Korzyści
Konstrukcja REG zgodna z normą DIN 43880
Dioda LED sygnalizacji stanu POE na port
Autonegocjacja
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
Autocrossing
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław