Smart Ethernet Box służy do podłączania urządzeń końcowych PoE, np. kamer IP z serwerem wideo. Za pomocą Smart Ethernet Box można zasilać urządzenia PoE i inne urządzenia zewnętrzne. Smart Ethernet Box to zarządzalny switch PoE do użytku na zewnątrz z zasilaczem, przestrzenią przyłączeniową do zasilania AC, wymiennymi modułami ochrony przed przepięciami oraz obszarem z wbudowanym zasilaniem 24 V DC i szyną DIN do montażu innych urządzeń. Smart Ethernet Box łączy w jednym kompaktowym urządzeniu funkcje tradycyjnych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w standardowe urządzenia na szynę DIN. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas projektowania i instalacji. Liczne funkcje zarządzania i monitorowania zapewniają niezawodną pracę systemu.
SCX 4POE 2T
-
Industrial Ethernet Switch
1108542
Smart Ethernet Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, cztery porty PoE, dwa porty Uplink (RJ45), wbudowany switch zarządzalny i ochrona przed przepięciami, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub na słupku
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 284 mm |
Wysokość | 364 mm |
Głębokość | 121 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
Materiał (Obudowa) | Poliwęglan |
Materiał (Dławnica kablowa) | Poliamid |
Materiał (Uszczelka dławnicy kablowej) | Neopren |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa, gaśnięcie próbki w położeniu pionowym w ciągu 10 sekund, brak płonących kropli stopionego tworzywa sztucznego, dalsze tlenie się przez maksymalnie 60 sekund) |
V2 (Dławnica kablowa, gaśnięcie próbki w położeniu pionowym w ciągu 30 sekund, dopuszczalne występowanie płonących kropli) |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Montaż na słupku |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
Dane: Ethernet / szybki Ethernet / Gigabit Ethernet | |
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
Środek transmisyjny | Miedź |
Moc wyjściowa maks. | 165 W (>55°C obniżenie parametrów znamionowych, patrz karta katalogowa) |
155 W (Jeśli wyjście złączające jest aktywne, obniżenie parametrów znamionowych >55°C) | |
90 W (na port POE1...3, >50 °C obniżenie parametrów znamionowych, patrz karta katalogowa) | |
30 W (POE4) | |
Dane: Ethernet / szybki Ethernet / Gigabit Ethernet | |
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Liczba kanałów | 2 (Porty RJ45) |
Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
Środek transmisyjny | Miedź |
Dane: Interfejs konfiguracyjny | |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Liczba kanałów | 1 (Port RJ45) |
Dane: Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Liczba kanałów | 1 (Push-in Technology) |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Długość usuwanej izolacji 8 mm) |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Długość usuwanej izolacji 8 mm) |
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 16 |
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
Długość odizolowania | 10 mm |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | Brak obciążenia indukcyjnego |
Napięcie znamionowe wyjścia | 24 V DC ±10 % (Zasilanie urządzeń w ramach Smart Ethernet Box) |
Prąd wyjściowy | 300 mA (standard) |
Typ produktu | Switch |
Rodzina produktów | Smart Ethernet Box |
MTTF | 441 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
224 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
92 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | I (Uziemienie ochronne wszystkich przewodzących prąd części obudowy) |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III (W przypadku podłączonych modułów ochronnych) |
II (Bez modułów ochronnych) | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcje switcha | |
Funkcje diagnostyczne | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
Sygnały trap SNMP | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
Funkcje filtracji | Priorytetyzacja portu |
VLAN (do 32 VLAN) | |
Parametryzowanie IP | Client DHCP |
BootP | |
Statyczny adres IP | |
Tabela adresów MAC | 8k |
Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
SNMPv2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundacyjne | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol wg IEEE 802.1D-2004) |
Large Tree Support | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Dalsze funkcje | Ramki Jumbo |
Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Funkcje bezpieczeństwa | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | min. 7 W (przy 230 V AC, stan czuwania) |
Znamionowe napięcie izolacji | 3 kV AC (Wejście/wyjście, IEC/EN 60950-1) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (jednofazowe) |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 1 mm² ... 6 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 10 |
Długość odizolowania | 10,00 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (wg DIN EN 60529: kompletna ochrona przed dotykiem, ochrona przed wnikaniem pyłu i strumieniami wody z dowolnego kierunku) |
Wytrzymałość udarowa | IK10 (wg IEC 62262: energia uderzenia 20 J, odpowiada energii wyzwolonej podczas upadku ciężaru 5 kg z wysokości 40 cm) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych >50°C) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Pozostała odporność | Odporność na promieniowanie UV wg UL746C, lista/ocena f1 (Obudowa do zastosowań zewnętrznych, 1000 godz. testów ksenonowych, 7-dniowy test zanurzenia w wodzie) |
Odporność na mgłę solną wg IEC 60068-2-11 (96 h w 5% rozpylonej solanki) | |
Normy/przepisy | IEC 62444 |
Oznaczenie normy | Odciążka |
Normy/przepisy | IEC 61249-2-21 |
Oznaczenie normy | Brak halogenów (obudowa, brom: < 900 ppm, chlor: < 900 ppm, całkowita zawartość halogenów: < 1500 ppm) |
Normy/przepisy | DIN EN 45545-2, wymagania R22, poziom zagrożenia HL3 |
Oznaczenie normy | Ochrona przeciwpożarowa |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Listed |
UL 61010-1, 3rd Edition | |
UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4, klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | ± 6 kV |
Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV |
Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz) |
Natężenie pola | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | ± 2,2 kV (1 minutę) |
Sygnał | ± 2,2 kV (1 minutę) |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Wejście | ± 1 kV (Zasilanie AC, faza – faza) |
± 2 kV (Zasilanie AC, faza – ziemia) | |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz) |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Uwaga | Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
Numer artykułu | 1108542 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC371 |
Klucz produktu | DNC371 |
GTIN | 4063151015114 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 999 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 315 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180590 |
ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (nr CAS: 1317-36-8) | |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 007a6db2-2925-4094-be70-1c0bfcaf17c1 |
Produkty kompatybilne
-
F-MS 12 HD ST - Wkładka ogranicznika typ 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Wkładka ogranicznika typ 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Wkładka ogranicznika typ 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Wkładka ogranicznika typ 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Obejma masztu 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Obejma masztu 1188634
-
SCX-DOOR-LOCK - Rygiel 1184401
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie do zarządzania siecią 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Kabel sieciowy 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
MW 35/35 - Kątownik montażowy 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456045
Korzyści
Oszczędność kosztów dzięki rozwiązaniu „all in one”, które udostępnia wszystkie funkcje w jednym urządzeniu
Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu adapterów do montażu na ścianie i na słupie
Skrócony do minimum czas oprzewodowania
Wymienna ochrona przed przepięciami
Liczne alarmy przesyłane za pośrednictwem protokołu SNMP, np. w razie prób sabotażu lub uszkodzenia ochrony przed przepięciami
Zaawansowane zarządzanie PoE zapewniające niezawodną pracę kamer IP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub oprogramowania FL Network Manager
Odporność na mgłę solną
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław