Wideomonitoring w gospodarce wodnej Najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Już od lat 60. ubiegłego wieku dużą wagę przykłada się do zaopatrzenia w wodę pitną suwerennych krajów. Przede wszystkim w przypadkach, gdy znajdują się one w konflikcie z innymi państwami. Podobnie jak w przypadku innych mediów, jest to infrastruktura newralgiczna, która wymaga specjalnych środków do utrzymania i ochrony. Wideomonitoring służy tu jako działanie prewencyjne.
Zbiornik wody pitnej
Wystarczające zasoby wody pitnej
Skutecznym narzędziem jest często wideomonitoring obiektów wodociągowych. W porównaniu z operatorami sieci elektroenergetycznych sieci rozproszonych obiektów zaopatrzenia w wodę nie mają z reguły budowy redundantnej, a dlatego mają tak duże znaczenie.
Regularnie dochodzi do aktów wandalizmu lub innych przypadków nieuprawnionego dostępu do zbiorników górnych, studni lub innej infrastruktury technicznej, a sprawcy nie są zazwyczaj świadomi wyrządzanych faktycznie szkód. W USA po jednym zdarzeniu spuszczono około 1,43 miliona hektolitrów (38 milionów galonów) wody pitnej, co spowodowało również znaczne straty finansowe. System wideomonitoringu do wczesnego ostrzegania prawdopodobnie nie dopuściłby do tego przestępstwa. Dlatego konieczna jest technika przyłączeniowa, która umożliwia instalację na zewnątrz, chroni przed aktami wandalizmu i działa niezawodnie przez długie lata.
Magazynowanie wody opadowej
Ochrona systemów wykorzystania wody deszczowej i retencji wód powodziowych
Rozwiązania do wideomonitoringu są stosowane z powodzeniem w systemach uzdatniania wody. W wielu krajach istnieją strategie monitorowania oczyszczania ścieków.
Monitorowanie dopływów, krat wlotowych, zbiorników retencyjnych, kanałów i infrastruktury budowlanej umożliwia znaczne oszczędności, ponieważ nie są konieczne czasochłonne kontrole, a w razie potrzeby niezbędne działania można podjąć często na podstawie nagrań wideo.
Połączenie wizualizacji sterowania procesem z rzeczywistymi obrazami jest dużym atutem nie tylko w obszarach centralnych, ponieważ pracownicy mają dostęp do danych z dowolnego miejsca. To duże ułatwienie również dla służb pogotowia technicznego, również podczas ulew, powodzi i awarii.
Technika monitoringu dla gospodarki wodnej – Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box do wideomonitoringu
Wszystkie elementy do niezawodnej infrastruktury CCTV w jednym tylko urządzeniu: Smart Ethernet Box to urządzenie typu „all in one”, podłączane bezpośrednio do kamer. Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i słupie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Wystarczy przymocować, podłączyć i gotowe! Dzięki temu nie umknie Ci żaden obraz.