Wideomonitoring w portach lotniczych Najwyższe bezpieczeństwo podczas startów i lądowań. Wideomonitoring miejsc publicznych jest coraz powszechniejszy. W celu ochrony newralgicznych obszarów operacyjnych lotniska w obliczu rosnącego zagrożenia, podejmowane są działania zmierzające do rozszerzenia wideomonitoringu. Ponadto kamery wideo przyczyniają się w znacznym stopniu do optymalizacji procesów biznesowych poprzez zbieranie danych graficznych.

Wideomonitoring CCTV pasów startowych
Wideomonitoring w porcie lotniczym na zewnątrz

Bezpieczeństwo portu lotniczego dzięki wideomonitoringowi newralgicznych obszarów

Monitoring obszarów wewnętrznych i zewnętrznych portów lotniczych

Wideomonitoring jest stosowany w różnych obszarach portów lotniczych: od stref ogólnodostępnych dla pasażerów i gości, poprzez strefę zastrzeżoną, po obszary na zewnątrz, np. płyta postojowa, drogi kołowania, czy drogi startowe. Wideomonitoring jest stosowany również na parkingach lub w transporcie szynowym.

W samym budynku portu lotniczego monitorowane są wejścia, poczekalnie, jak również stanowiska boardingu. Kamery pozwalają na przyspieszenie procesów. Wideomonitoring wspomaga również personel ochrony podczas kontroli bezpieczeństwa, automatyzując procesy. Wszystkie te obszary są stosunkowo mało newralgiczne pod względem instalacji wyposażenia.

Technika bezpieczeństwa funkcjonalnego dla newralgicznych obszarów lotniska

Krytyczne są natomiast instalacje, które mają wpływ na funkcjonowanie lotniska lub obszary, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Absolutnie konieczne jest monitorowanie terenu, ogrodzenia i obrzeży. Szczególnie ważny jest monitoring centralny.

Obszarami szczególnie newralgicznymi pod względem instalacji są płyta postojowa, droga kołowania i droga startowa. Wiele dużych międzynarodowych portów lotniczych działa powyżej limitu przepustowości, a częściowe zamknięcie tych obszarów pociągałoby za sobą wysokie koszty. Stąd też niezbędna jest szybka i łatwa instalacja systemu wideomonitoringu.

Widok Smart Ethernet Box od środka z otwartą pokrywą

Smart Ethernet Box – wszystko w jednym urządzeniu

Zintegrowane rozwiązanie do wideomonitoringu portów lotniczych

Smart Ethernet Box firmy Phoenix Contact łączy w jednym urządzeniu zamkniętym w kompaktowej obudowie funkcje tradycyjnych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w standardowe urządzenia na szynę DIN. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas projektowania i instalacji. Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i słupie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Oszczędność czasu w stosunku do tradycyjnego montażu sięga 70%. Kolejnym dużym atutem jest możliwość ponownego uruchomienia kamer niedostępnych w czasie normalnej pracy do celów serwisowych za pomocą funkcji restartu z centrali sterowniczej.

Smart Ethernet Box firmy Phoenix Contact jest wyposażona dodatkowo w switche zarządzalne, dzięki czemu może zostać zintegrowana aktywnie z monitorowaniem układu sterowania poprzez protokół SNMP. Zapewnione jest monitorowanie stanu sieci kamer, a komponenty w rozproszonych obszarach są zabezpieczone przed przepięciami.

Kontakt
Więcej informacji
Wideomonitoring dla przemysłu i firm

Dowiedz się więcej o właściwej infrastrukturze do wideomonitoringu – odpowiedniej do każdego zastosowania.

Pobierz broszurę
Robot z głowicą kamery