Wideomonitoring w tunelach Dla wydajnej i bezpiecznej infrastruktury transportowej.
Aby zapewnić bezpieczeństwo na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg i torów w tunelach, konieczny jest kompleksowy wideomonitoring. Zakręty oraz różnice wysokości w tunelu mają wpływ na sposób zamontowania kamer. Aby niezawodnie wykrywać wszystkie typy pojazdów , kamery monitoringu muszą być umieszczone na wyznaczonej wysokości.
Podobnie jak w przypadku innych elementów montowanych w tunelu, również przy instalacji kamer istotne znaczenie ma szybki montaż. Prace montażowe w tunelu są niezwykle trudne, ponieważ zazwyczaj jest tam ciemno, zimno i głośno, a do instalacji urządzeń na suficie tunelu potrzebny jest specjalny sprzęt. W przypadku prac remontowych w istniejących tunelach trzeba liczyć się również z panującym tam brudem.
Najnowocześniejsze tunele drogowe wyposażone w technologię Phoenix Contact
Monitorowanie ruchu w tunelach – po pierwsze bezpieczeństwo
Do tej pory detekcja wideo była wykorzystywana do stosunkowo mało złożonych zjawisk, np. do wykrywania kierowców jadących pod prąd. Połączenie różnych systemów, na przykład technologii wideo, automatyki, infrastruktury komunikacyjnej i inżynierii ruchu, otwiera dalsze możliwości. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii przetwarzania danych systemy przetwarzania obrazu stają się coraz inteligentniejsze.
Dynamiczny rozwój można zaobserwować również w dziedzinie czujników, a kamery są wykorzystywane obecnie również do sterowania oświetleniem na wjeździe do tunelu. Umożliwia to pomiar i protokołowanie wpływu na sterowanie oświetleniem np. rodzaju pojazdu (np. samochód osobowy lub ciężarowy).
Smart Ethernet Box – zintegrowane rozwiązanie
Zintegrowane rozwiązanie do monitorowania ruchu
Firma Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązanie do wideomonitoringu w tunelach – Smart Ethernet Box. Smart Ethernet Box to urządzenie „all in one”, ma obudowę ze specjalnego tworzywa sztucznego. Obudowa zapewnia odporność na zabrudzenie i działanie gazów (np. tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu), a dzięki ochronie IP65 nadaje się również do cyklicznego czyszczenia naw tunelu. Innowacyjny adapter montażowy gwarantuje szybką instalację. Znacznie redukuje to koszt podnośników i rusztowań.
Pod względem technologii kamer, do ścian wideo oraz stanowisk oglądu dostępne są obecnie monitory o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli). Pozwala to na wyświetlanie na jednym monitorze z pełną rozdzielczością również kilku strumieni, np. 4 okien. Wraz ze wzrostem wydajności tej technologii pojawiają się nowe obszary zastosowań przetwarzania obrazu w wideomonitoringu.