Wideomonitoring dróg wodnych Wykonywanie zadań na różnych obiektach
Sieć dróg wodnych w Niemczech obejmuje około 7300 km. Żegluga ma ogromne znaczenie gospodarcze. Obecnie ponad 90 % całkowitej międzykontynentalnej wymiany towarowej odbywa się za pośrednictwem żeglugi morskiej.
W celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania na szlakach wodnych wiele śluz i podnośników statków jest już wyposażonych w technologię wizyjną.
Nowoczesna śluza wodna
Postępująca automatyzacja
W samej Europie na śródlądowych drogach wodnych znajduje się około 1,2 miliona obiektów technicznych, takich jak śluzy, jazy i tamy. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat duża liczba śluz zostanie zautomatyzowana.
W przypadku częściowo autonomicznie działających obiektów technicznych niezawodny wideomonitoring jest niezbędny i stanowi klucz do sprawnego działania. W wielu przypadkach śluzy i jazy są już wyposażone w nowoczesne systemy wizyjne, ale zdecydowanie najwięcej obiektów znajduje się na mniejszych i mniej uczęszczanych szlakach wodnych.
Konieczne jest szybkie pokonanie tych przeszkód, aby zapewnić szybki transport towarów. Katastrofalne skutki, jakie problemy na wrażliwych szlakach wodnych mogą mieć dla łańcuchów dostaw, uwidoczniła katastrofa w Kanale Sueskim w marcu 2021 r.
Monitorowanie funkcji diagnostycznych i alarmowych w sterowni
Monitorowanie, sygnalizacja i prewencja
Podobnie jak inne trasy komunikacyjne, żeglowne drogi wodne stanowią sieć na dużym obszarze geograficznym. Co bardzo ważne, zastosowanie w pełni zarządzanej technologii sieciowej pozwala na natychmiastowe i precyzyjne wykrycie awarii w centrali sterowniczej.
Są rejestrowane między innymi:
- Zapotrzebowanie mocy i sprawne działanie urządzeń PoE
- Automatyczne resetowanie urządzeń PoE, takich jak kamery IP
- Czas pracy systemu i aktualna godzina systemowa
- Rejestrowanie zdarzeń z tabelą zdarzeń jako plik CSV
Technika monitorowania dróg wodnych – Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box Niezawodna infrastruktura do wideomonitoringu dróg wodnych
Wszystkie elementy do niezawodnej infrastruktury CCTV w jednym tylko urządzeniu: Smart Ethernet Box to urządzenie typu „all in one”, podłączane bezpośrednio do kamer. Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i słupie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację.
Wystarczy przymocować, podłączyć i gotowe! W ten sposób zapewnia się większe bezpieczeństwo na drogach wodnych i w śluzach.
Smart Ethernet Box jako inteligentny switch zewnętrzny
Smart Ethernet Box może pełnić rolę inteligentnego switcha PoE w systemie automatyki. Zintegrowana, w pełni zarządzana sieć umożliwia tworzenie architektur redundantnych i może być równie łatwo rozbudowywana o produkty do zdalnego serwisowania. Topologia przedstawia wysoce dyspozycyjne rozwiązanie automatyzacyjne wraz z rozwiązaniem bezpieczeństwa.
Inteligentna Smart Ethernet Box w automatyce śluz