Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Płynność ruchu na autostradzie dzięki kamerom monitorującym ruch

Monitorowanie przepływu ruchu na szwajcarskiej autostradzie Success Story

Monitorowanie ruchu służy nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach, ale także utrzymaniu płynności ruchu poprzez gromadzenie danych. Różne typy czujników rejestrują liczbę elementów ruchomych w jednostce czasu. Dzięki temu można dowiedzieć się o zwiększonym natężeniu ruchu lub zatłoczeniu w miejscach robót drogowych.

Kamery drogowe umożliwiają pracownikom monitorowania ruchu drogowego identyfikację przyczyn zdarzeń drogowych i podjęcie odpowiednich działań. Znaki o zmiennej treści służą do przekazywania informacji, takich jak czas jazdy, wypadki, ograniczenia prędkości itp. Służy to zapewnieniu płynności ruchu, a tym samym ochronie środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia.

Autostrada A8 w Szwajcarii

Autostrada A8 w Szwajcarii

Dane

Autostrada A8 stanowi ważne połączenie między regionem Oberlandu Berneńskiego a centralną Szwajcarią. Jest to główna arteria komunikacyjna między przełęczą Brünig a Lucerną.

Najważniejsze dane dotyczące rozwiązania w skrócie:

  • Kanton: Obwalden
  • Lokalizacja: autostrada A8 Alpnach km 84 / bramownica ze znakami o zmiennej treści
  • Natężenie ruchu: w roku 2020 średnio 27 000 pojazdów/dobę
  • Inwestor: Federalny Urząd Drogowy ASTRA, oddział w Zofingen
  • Operator: Jednostka obszarowa GE X / Zentras, Emmenbrücke
Widok z dołu na kamerę IP na bramownicy

Kamera IP na bramownicy do monitorowania ruchu drogowego

Zastosowanie

Na odcinku A8 Hergiswil – Alpnach znajduje się bramownica ze znakami o zmiennej treści, która służy do sterowania ruchem. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo na tym ruchliwym odcinku drogi, konieczne było zainstalowanie dodatkowej kamery IP do monitorowania przepływu ruchu.

Aby zapewnić niezawodną łączność za pośrednictwem sieci komunikacyjnej IP Federalnego Urzędu Dróg (ASTRA), określono następujące wymagania:

  • Redundantne połączenie z siecią IP BSA GE
  • Stopień ochrony co najmniej IP65 do stosowania na bramownicy
  • Zwiększony zakres temperatury od -40°C do +70°C
  • Kontrolowana emisja ciepła do środowiska
  • Zintegrowana i monitorowana ochrona przed przepięciami za pośrednictwem protokołu SNMP lub syslog
  • Wykrywanie prób sabotażu za pomocą komunikatu alarmowego przez protokół SNMP lub syslog
Smart Ethernet Box na bramownicy z widokiem na autostradę

Smart Ethernet Box na szwajcarskiej autostradzie

Rozwiązanie

Firma konsultingowa i inżynierska R. Brüniger AG zarekomendowała zastosowanie Smart Ethernet Box. Jest to zewnętrzny switch Power over Ethernet (standard PoE IEEE 802.3 bt) ze zintegrowanym zasilaczem szerokozakresowym 100-240 V AC, ochroną przed przepięciami, kasetą na spawy do światłowodów i wyjściem przełączającym 24 V DC do zasilania dodatkowych urządzeń. Urządzenie Smart Ethernet Box jest wyposażone w maksymalnie cztery porty gigabitowe PoE i dwa porty Uplink.

Na bramownicy zainstalowano dodatkową kamerę IP, którą podłączono do Smart Ethernet Box typu SCX 4POE 2LX. Urządzenie Smart Ethernet Box jest podłączone do pierścienia dostępowego sieci IP BSA GE za pomocą jednomodowego kabla światłowodowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, nieużywane porty są dezaktywowane. W przypadku gdy aktywny port wykryje obcy adres MAC, status bezpieczeństwa portu jest zapewniany poprzez zablokowanie pakietów danych i wysyłanie trapu do zdefiniowanego serwera trap.

Zdecydowaliśmy się na wykonanie instalacji testowej, ponieważ:

• Smart Ethernet Box jest mała i kompaktowa.
• Urządzenie ma dobry stopień ochrony IP.
• Urządzenie ma zintegrowaną ochronę odgromową.
• Może obsługiwać maksymalnie cztery kamery z PoE.
• Instalację światłowodową można wykonać w prosty sposób.

Alexander Ackeret, Członek zarządu

Podsumowanie

Instalacja Smart Ethernet Box do monitorowania ruchu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa na tym odcinku autostrady. Dzięki wytrzymałej obudowie to wielofunkcyjne urządzenie sprawdza się nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Więcej informacji
Wideomonitoring dla przemysłu i firm

Dowiedz się więcej o właściwej infrastrukturze do wideomonitoringu – odpowiedniej do każdego zastosowania.

Pobierz broszurę
Robot z głowicą kamery